The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Rack compacto de networking Vertiv Knürr SMA

El rack compacto Vertiv Knürr Smaract es un innovador y práctico armario de 19" con mínima huella, una alta flexibilidad y un gran rendimiento. Al mismo tiempo, facilita la integración y la ampliación modular al ofrecer una amplia gama de soluciones. Suele utilizarse en aplicaciones de networking en supermercados, tiendas, consultas médicas, etc., así como en racks médicos y electrónicos.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Seguridad y protección
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones

Vertiv Knürr SMA representa un concepto innovador y práctico con mínima huella. ¡Flexibilidad y rendimiento de alto nivel! Al mismo tiempo, permite la integración, se puede ampliar en cualquier momento y cuenta con multitud de soluciones con un elevado nivel de detalle.

Beneficios

Acceso
El fácil acceso es un factor que permite ahorrar tiempo, por ejemplo, para la integración de componentes y su mantenimiento
Construcción inteligente
El innovador diseño de su estructura consigue un peso reducido a la vez que proporciona una alta estabilidad gracias a sus nuevas extrusiones triangulares
Concepto modular: facilidad de crecimiento gracias a la posibilidad de apilar elementos
Proporciona espacio suficiente en el lateral para cableado; entrada de cables en la puerta trasera
Gestión de cableado
Preparado para una fácil e intuitiva distribución del cableado
Soluciones con visión de futuro
Flexibilidad gracias a la integración de
la tecnología de 19"
6 alturas entre las que elegir, desde 9U hasta 24U
Circulación de flujo de aire optimizada
Evacuación de calor natural o con una unidad de ventilación en el panel trasero (accesorio)

Características

Construcción modular con capacidad para apilar elementos
Fácil acceso desde todos los lados para instalación y mantenimiento; las puertas abatibles y los paneles laterales se pueden retirar rápidamente
Raíles con orificios de montaje en la extrusión de 19" para garantizar que todos los componentes se puedan colocar de forma rápida y fácil
Puertas y paneles laterales con ángulo de apertura de 180°
Material
– Aluminio extruido
– Piezas de esquina: aluminio fundido
– Tapas: chapa de acero, pintura electroestática
– Puerta delantera con panel de vidrio, panel de cristal de seguridad individual
Dimensiones de instalación
– Altura: de 9 U a 24 U (1 U = 44,45 mm)
– Anchura: 482,6 mm (19")
– Profundidades: 600/800 mm
Espacio disponible
– 110 mm de espacio para cableado en la parte delantera
– El 82 % del espacio se puede utilizar para la instalación y el enrutamiento de cables
Opciones de instalación
– Fija, sobre patas niveladoras
– Móvil, sobre ruedas con frenos (como opción)
Capacidad de carga
– 2000 N estática
Especificación de protección
– IP 20
Pruebas de diseño
– Seguridad conforme con EN 50298
y EN 60950
– Conductor de protección y toma de tierra
conforme con DIN VDE 0701-1
– Prueba de vibración conforme con
MIL-STD 810 E
– Prueba de vibración y descarga eléctrica conforme con DIN EN 300019-2-2
– Prueba de IP conforme con DIN EN 60529
– Componentes de plástico conforme con UL94 V-0
Acabado/Color
Rack básico pulido
Superficie visible con pintura electroestática en:
RAL 7035 gris claro

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación