The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Rack de servidores Vertiv Knürr MIR2

La calidad de Vertiv Knürr® Miracel 2 queda demostrada por la continua satisfacción de nuestros clientes. Apoyándose en la gran experiencia de Vertiv con una amplia gama de aplicaciones, Miracel 2 se ha adaptado ahora a aplicaciones de servidores y red. El armario de servidores universal Vertiv Knürr® Miracel 2 de 19" para ubicaciones fijas o uso móvil en centros de datos.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Telecom

Vertiv Knürr® Miracel 2 es una mejora del rack de Knürr Miracel®. El innovador Knürr Miracel® 2 se ha diseñado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Beneficios

El inteligente sistema T-slot totalmente integradoen las extrusiones de aluminio también permitela libre configuración de accesorios y facilita la instalación de todos los componentes Al ser un sistema de rack modular,puede ampliarse fácilmente en cualquier momento y los puntos de entrada de cables se pueden adaptar de forma flexible a sus necesidades específicas Varios conceptosy diseños para caudales de airedesde la parte delantera hacia la trasera. El grado de perforación del 83% garantiza un caudal de aire ideal Totalmente configurablemediante el uso de códigos inteligentes. Se dispone deuna amplia gama de módulos y componentes de rack de entre los que elegir Con una capacidad de carga de 800 kg, el rack Knürr Miracel® 2 es un rack de diseño compacto que ofrece mucho espacio para una amplia gama de equipos y que, gracias a la ausencia de elementos transversales, hasta en los lados, proporciona la máxima flexibilidad con el mayor espacio posible para cables y componentes de refrigeración Las ruedas integradas en el rackfacilitan su transporte Fabricado en aluminio, el rack es extremadamente ligero, lo que reduce la carga de falso suelo y facilita el transporte y la instalación Eldispositivo anti-vuelcogarantiza la seguridad del personal de mantenimiento. Las diversas variantes de gestión de los cables hacen posible el ajuste a las condiciones de instalación

Características

Material
– Aluminio extruido
– Piezas de esquina: aluminio fundido
– Caja: chapa de acero galvanizado
– Puertas: chapa de acero Dimensiones de la instalaciónde acuerdo con la norma IEC 60297-1 e IEC 60297-2
– Altura: 42U/47U
– Anchura: 482,6 mm (versión de 19") Espacio disponible
– 80 mm de espacio para cableado en la parte delantera, rangos de hasta 215 mm
– Bisagras internas: 130° para filas de racks: 160° para racks independientes
– Bisagras externas: 180° para filas de racks y racks independientes Opciones de instalación
– Fija: sobre patas niveladoras
– Móvil: con montaje de ruedas y patas niveladoras Capacidad de carga estática
– 8000 N (versión fija)
– 4000 N (versión móvil) Pruebasen función del diseño
–Prueba de cable a tierra y puesta a tierra de conformidad con la norma DIN EN 60950
–Clasificación IP20 de acuerdo con la norma EN 60529 Acabado/Color
Rack básico: pulido.
Superficie visible de caja con pintura electroestática en:
RAL 7021 gris oscuro o
RAL 7035 gris claro

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación