The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Rack de networking Vertiv Knürr MIR2

La calidad de Vertiv Knürr® Miracel 2, el clásico entre los racks más innovadores, queda demostrada por la prologada y continua satisfacción de nuestros clientes. Apoyándose en la amplia experiencia de Vertiv con una amplia gama de aplicaciones, Miracel 2 se ha adaptado ahora a aplicaciones de servidores y red. El armario de red ofrece suficiente espacio entre los estantes de 19’’, la pared lateral, también permite la instalación de PDU y componentes de gestión de cables.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Seguridad y protección
  • Administración Pública
  • Telecomunicaciones

Vertiv Knürr® Miracel 2 es una mejora del legendario rack de Knürr Miracel®. El innovador Knürr Miracel® 2 se ha diseñado para satisfacer las necesidades actuales con el fin de garantizar que seguirá satisfaciendo las necesidades de los clientes en el futuro.

Beneficios

Para aplicaciones de red, el extremadamente versátil Knürr Miracel® 2 combina en un mismo lugar varios componentes y aplicaciones
El inteligente sistema T-slot totalmente integrado en las extrusiones de aluminio también permite la libre configuración de accesorios y facilita la instalación de todos los componentes
Al tratarse de un sistema de rack modular, puede ampliarse fácilmente en cualquier momento y los puntos de entrada de cables se pueden adaptar de forma flexible a sus necesidades específicas
Varios conceptos y diseños para caudales de aire de delante hacia atrás. El grado de perforación del 83 % garantiza un caudal de aire ideal
 Totalmente configurable basándose en el número de referencia inteligente. Cuando se monta el Rack se dispone de una amplia gama de módulos y componentes para elegir.
 Con una capacidad de carga de 800 kg, el rack Knürr Miracel® 2 es un rack ingeniosamente diseñado para ahorrar espacio, ofreciendo mucho espacio en una gran gama de equipos y que gracias a la ausencia de elementos transversales, hasta en los lados proporciona la máxima flexibilidad con el mayor espacio posible para cables y componentes de refrigeración
 Las ruedas integradas en el rack permiten el transporte sencillo y seguro de racks totalmente equipados
 Fabricado en aluminio, Knürr Miracel®2 es extremadamente ligero, lo que reduce la carga al falso suelo y facilita el transporte y la instalación
La limitación de inclinación opcional garantiza la seguridad del personal de mantenimiento. Las diversas variantes de gestión de los cables hacen posible el ajuste a las condiciones de instalación

Características

Material
– Aluminio extruido
– Piezas de esquina: aluminio fundido
– Caja: chapa de acero galvanizado
– Puertas: chapa de acero
Dimensiones de la instalaciónde conformidad con la norma IEC 60297-1 e IEC 60297-2
– Altura: 42U/47U (U = 44,45 mm)
– Anchura: 482,6 mm (19")
Espacio disponible
– 80 mm de espacio para ajuste en la parte delantera, rangos de hasta 215 mm
– Bisagras internas: 130° para filas de racks: 160° para racks independientes
– Bisagras externas: 180° para filas de racks y racks independientes
Opciones de instalación
– Fija, sobre patas niveladoras
– Móvil, con montaje de ruedas y patas niveladoras
Capacidad de carga estática
– 8000 N (versión fija)
– 4000 N (versión móvil)
Pruebas en función del diseño
– Prueba de cable a tierra y puesta a tierra de conformidad con la norma DIN EN 60950
– Clasificación IP20 de acuerdo con la norma EN 60529 
Acabado/Color
Rack básico pulido
Superficie visible de la carcasa 
con pintura electroestática en:
RAL 7021 gris oscuro o
RAL 7035 gris claro  

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación