The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Rack Vertiv Knürr MIR IP54

Knürr® DCM IP54 es nuestro rack especial, que protege su equipamiento frente a suciedad, polvo y agua. Esta versión del sistema de rack Knürr está preparada para aplicaciones en fábricas y entornos industriales. Está totalmente cerrado y tiene un grado IP de hasta IP 54.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Seguridad y protección

Beneficios

Tecnología avanzada
Flexible y adaptable, dispone de ranuras de 19’’ integradas y tecnología métrica
Gestión de cableado
Ahorro de espacio garantizado gracias a la gestión de cables. Adaptable a los requisitos de instalación:
pueden seleccionarse opciones de gestión de cables entre una amplia gama de componentes 
Construcción en aluminio 
La tecnología de probada eficacia basada en
extrusiones de aluminio proporciona una alta
flexibilidad y estabilidad y un bajo
peso, lo que simplifica de manera significativa el manejo y la instalación
El rack se puede desmontar para transportarlo mejor en entornos difíciles

Características

Componentes fijos de 19" en la parte delantera y trasera
– Componentes que cumplen con la norma IEC 297-3
– Ángulo de abertura de la puerta, 180°
– Instalación de componentes de 19" en la parte delantera y trasera 
Espacio para cableado
– Delantero 73 mm
Capacidad de carga
– 5000 N estática
Especificación de protección
– IP 54
Pruebas
– Conexión a tierra conforme con VDE 0100 T 540
– Prueba de vibración conforme con MIL-STD 810 E
– Prueba de IP conforme con DIN 40 050/IEC 529
Material/Acabado
– Rack básico, aluminio extruído, pulido
– Pieza de esquina: aluminio fundido, pulido
– Tapas: chapa con pasivado de zinc, textura de pintura electroestática
 Puertas, chapa de acero, textura de pintura electroestática, panel de vidrio, puerta delantera, panel de cristal de seguridad individual, 4 mm
 Barras multifuncionales y
extrusiones de 19"
, chapa de acero, con pasivado de zinc
 Color
– Superficie visible de las cubiertas,
RAL 7035 gris claro

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación