The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Rack de servidores Vertiv Knürr DCM

El rack de servidores Knürr® DCM es un rack basado en un bastidor de aluminio modular. El rack se ha desarrollado para una capacidad de carga elevada, de hasta 1500 kg. Una de sus principales características es el sistema T-slot dentro de las extrusiones.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Garantía limitada de 2 años frente a defectos de material y mano de obra

El rack de servidores para grandes cargas Vertiv Knürr® DCM es un rack especial con alta capacidad. Está disponible también en versión móvil con ruedas. Este tipo de rack se caracteriza por una capacidad de carga estática de 1500 kg con un nuevo diseño, perfiles más estables y nuevas uniones de esquina de alta carga.

Beneficios

Plataforma modular de rack para centros de datos actuales y futuros, con alta capacidad de carga
 Tamaño de rack adecuado para cada aplicación: disponible en todo el mundo 
 Útil para la estandarización global en la planificación de centros de datos Racks de refrigeración, racks de alimentación y racks de servidores sobre la base de Knürr® DCM garantizan la integración en la fila de racks
 Dimensiones para su aplicación global
 Máximo espacio para la alimentación y los componentes de cableado, lo que permite colocarlos junto a los paneles
 Estabilidad estructural con bajo peso gracias a la ligera estructura de aluminio desmontable
 Mayor flexibilidad con extrusiones verticales ajustables en profundidad de modo continuo
 Versión de Knürr DCM®a prueba de terremotos disponible bajo demanda.

Características

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Extrusiones para servidores de 19" especiales para el montaje de todos los servidores de 19" estándar del mercado
Extrusiones de 19” para un ajuste variable
Puertas en la parte frontal y trasera con caudal de aire optimizado y un 83 % de perforación
Bastidor ligero de aluminio para un transporte y un montaje más fáciles
Montaje de puertas sin herramientas 
Ruedas para cargas pesadas que permiten el transporte sencillo y seguro, incluso de racks totalmente equipados 
El dispositivo anti-vuelco integradofacilita y acelera la instalación y el desmontaje
La entrada de cables a través de la cubierta superior y la inferior permiten retirar y volver a colocar fácilmente nuevos cables
La gestión de los cables garantiza el orden y el ahorro de espacio. Adaptable a los requisitos de instalación: pueden seleccionarse opciones de gestión de cables entre una amplia gama de accesorios
Separación de aire ajustable en profundidad El aire frío/caliente se sella junto a los paneles, lo que permite el ajuste de la profundidad. El accesorio estándar de cerramiento de aire (con ranura de 1U) puede usarse para aumentar el espacio útil del rack de servidores hasta a 6U
 Pruebas: Puesta a tierra equipotencial. Cable a tierra y puesta a tierra de conformidad con la norma DIN EN 60950, clasificación IP20 de acuerdo con la norma EN 60529 
 Color estándar Gris oscuro (RAL 7021) y gris claro (RAL 7035) disponibles

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación