Colocation rack Vertiv Knürr DCM
De hecho, el colocation rack DCM® se diseñó específicamente para el housing y hosting seguro e independiente de diferentes clientes en un rack. Las particiones pueden cambiarse de forma independiente en cualquier momento.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Colocation rack Vertiv Knürr DCM
De hecho, el colocation rack DCM® se diseñó específicamente para el housing y hosting seguro e independiente de diferentes clientes en un rack. Las particiones pueden cambiarse de forma independiente en cualquier momento.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Especificaciones
El colocation rack Knürr DCM® puede integrarse en un centro de datos al final de una fila de racks o entre los propios racks.
Beneficios
integrarse en un centro de datos, bien
al final de una fila de racks o entre
los propios racks
Características
– 20U (altura del rack externo de 2000 mm), la otra con
– 23U (altura del rack externo de 2200 mm)
– 13U (altura del rack externo de 2000 mm), o con 15U (altura del rack externo de 2200 mm)
– conductos de cables para la posterior
– instalación o reconfiguración
ajustables en profundidad, numerados
– Extrusiones de 19"
– izquierda y derecha con 1U cubierta
– abertura para cada sección
– puertas perforadas en un 83 %
- Rack básico pulido
- Superficie visible de la carcasa
con pintura electroestática en:
RAL 7021 gris oscuro o
RAL 7035 gris claro
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.