Microcentro de datos Vertiv™ VRC-S Edge-Ready
Vertiv™ VRC-S es una solución de microcentro de datos, completamente ensamblada en fábrica y diseñada específicamente para aplicaciones Edge de TI. Disponible en varias configuraciones, Vertiv VRC-S se entrega en días y se instala en horas. Elige entre cuatro tamaños de armario diferentes con dos métodos de refrigeración diferentes (split y autónomo) con backup y la opción de integrar un SAI. Una PDU conmutada inteligente, que incluye la monitorización de todos los componentes, y un potente paquete de software, completan la oferta.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Microcentro de datos Vertiv™ VRC-S Edge-Ready
Vertiv™ VRC-S es una solución de microcentro de datos, completamente ensamblada en fábrica y diseñada específicamente para aplicaciones Edge de TI. Disponible en varias configuraciones, Vertiv VRC-S se entrega en días y se instala en horas. Elige entre cuatro tamaños de armario diferentes con dos métodos de refrigeración diferentes (split y autónomo) con backup y la opción de integrar un SAI. Una PDU conmutada inteligente, que incluye la monitorización de todos los componentes, y un potente paquete de software, completan la oferta.
Garantía: La garantía estándar de 3 años con opción a 5 años para el rack y la PDU para rack protege todo el sistema para disfrutar de una total tranquilidadEspecificaciones
El microcentro de datos Vertiv VRC-S Edge-Ready está diseñado para aplicaciones Edge y ofrece una completa solución de TI configurada como un sistema plug-and-play que se instala rápida y fácilmente en aplicaciones Edge o en cualquier otro lugar donde sea necesario. La solución incluye un armario de TI totalmente ensamblado en fábrica que incorpora la PDU Vertiv Geist con monitorización y conmutación a nivel de toma de salida; los nuevos equipos de refrigeración de rack Vertiv™ VRC ofrecen hasta 3,5 kW de refrigeración de bajo consumo con un sistema de rechazo de calor integrado o split (-15 °C o -34 °C); y un software de gestión integrado Vertiv Intelligence Director para la monitorización remota. El rack se basa en el modelo Vertiv VR. El sistema Vertiv VRC-S está disponible en 24 modelos estándar con cuatro tamaños de rack a elegir, dos métodos de eliminación de calor diferentes y la opción de incorporar un SAI Vertiv GXT5. Se envía en días y se instala en horas, lo que permite a los administradores de TI ahorrar tiempo y dinero, mientras se benefician de una solución segura, eficiente y cómoda que incluye refrigeración de precisión para alimentar y proteger equipos de TI sensibles en el Edge o en cualquier lugar en que se necesite.
Beneficios
Características
Sistema de rechazo de calor integrado o split hasta -15 °C o -34 °C
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.