The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Vertiv™ SmartCabinet™ ID es un microcentro de datos todo en uno diseñado específicamente para entornos exigentes. El resistente armario con clasificación IP54 proporciona protección ambiental frente a las aplicaciones exigentes en las que el polvo y la humedad podrían afectar gravemente al rendimiento del sistema y a la vida útil del equipamiento. El módulo de refrigeración preintegrado ofrece una capacidad escalable de 3,5 o 7,0kW, a la vez que permite la utilización completa del espacio U del rack para un mayor despliegue de TI.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Simplifica la administración de TI en entornos exigentes con una solución de microcentro de datos todo en uno
Permite que tu negocio crezca con el tiempo con un módulo de refrigeración zero-U preintegrado con una capacidad escalable de 3,5 kW o 7,0 kW
Se entrega en días y se instala en horas, lo que ahorra tiempo y dinero
Reduce los costes operativos y aumenta la fiabilidad de TI con un sistema totalmente cerrado que aumenta la eficiencia de la refrigeración
Proporciona protección ambiental para equipamientos sensibles desplegados en condiciones adversas
Capacidades de monitorización y gestión remotas que proporcionan tranquilidad a los administradores de sistemas de TI
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

El microcentro de datos Vertiv™ SmartCabinet™ ID ofrece una solución de TI completa para entornos exigentes. El SmartCabinet ID presenta un diseño de refrigeración de última generación con ocupación de espacio trasero zero-U, lo que permite el uso completo del rack para los equipamientos de TI críticos. Además, incluye un ventilador de emergencia que garantiza un flujo de aire continuo, múltiples sensores ambientales para una mayor visibilidad y precisión del sistema, un bloque de gestión de potencia que proporciona alimentación fiable a los componentes clave, y asas de bloqueo inteligente opcionales que se pueden integrar en el sistema DCIM para un control de acceso completo con autorización. Todo esto está contenido en un rack de TI con clasificación IP54, que proporciona una sólida protección frente a los entornos complicados en los que el polvo y la humedad podrían afectar gravemente al rendimiento del sistema y a la vida útil del equipamiento. Al aislar los equipamientos de TI alojados dentro del rack y proporcionar monitorización ambiental, gestión de potencia y mayor seguridad física, SmartCabinet™ ID ofrece protección completa y tranquilidad a los administradores de sistemas de TI.

Descripción general de especificaciones de modelos
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Beneficios

Alta protección ambiental para las aplicaciones más exigentes
Diseño de refrigeración altamente eficiente que ahorra costes operativos
Adapta las cargas variables de calor a lo largo del día para disponer de refrigeración las 24 horas
La capacidad de monitorización remota proporciona un fácil acceso a las condiciones del sistema
Las cerraduras electrónicas opcionales ofrecen mayor tranquilidad en entornos no seguros

Características

La unidad de refrigeración de bajo perfil ocupa un espacio trasero zero-U a la vez que proporciona 3,5 o 7,0 kW de capacidad de refrigeración
Utilización completa del rack, lo que permite instalar más equipamientos de TI
Índice de protección IP54 frente a entornos adversos
Ventilador de emergencia integrado para flujo de aire de reserva
9” Unidad de pantalla HMI con interfaz de fácil uso

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación