The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ MegaMod™

Vertiv MegaMod™ is a complete flexible, scalable data center solution starting from 0.5MW and easily expandable in units of 0.5 MW or 1 MW. The basic building block can further be multiplied in any of the three directions to create larger data centers. MegaMod™ provides everything you need to get started with a fully equipped modular data center, from external power rooms, to cooling, racks, monitoring and fire protection.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Petróleo y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones

Vertiv MegaMod™ is a complete flexible, scalable data center solution starting from 0.5MW and easily expandable in units of 0.5 MW or 1 MW. The basic building block can further be multiplied in any of the three directions to create larger data centers. MegaMod™ provides everything you need to get started with a fully equipped modular data center, from external power rooms, to cooling, racks, monitoring and fire protection. In addition, Vertiv also can provide end-to-end services for a worry-free startup and ongoing operations, including deployment, commissioning, ongoing maintenance, spare parts, and ongoing training.

Beneficios

Mitigate supply chain issues: Data center owners and operators have to navigate multiple supply chain issues when they build and bring white-space data centers online. Since Vertiv is a complete PFMDC solution, buyers don’t have to worry about building a facility, sourcing equipment from different vendors, and integrating it onsite. Vertiv prebuilds and tests components, then shipping them to its factory for full assembly and final testing.
Overcome a talent gap or location constraint: Certain markets may not possess the full set of skills required to stand up stick-built data centers. Or buyers may need to deploy new data center infrastructure in rugged locations where heat, humidity, dust, and other factors mean it’s not advisable to build onsite. Either way, MegaMod can be used to overcome these challenges, while providing plug-and-play data center capacity where and when its needed.
Bring new capacity online fast: Building traditional data centers can take up to 20 months if land has already been purchased and permits secured. By contrast, deploying MegaMod enables data center owners and operators to skip multiple steps and reduce deployment timeframes by 50 percent or more. As such, these buyers can capture more demand by offering customers faster access to new compute and predictable timelines for turn-on of new capacity.
Scale easily in the future: Instead of building white space and power rooms they don’t need, data center owners and operators can simply buy new capacity in building blocks of 0.5MW and 1MW. This provides buyers with greater flexibility. They can begin with 0.5MW and grow up to 2MW in a single location or versatilely deploy plug-and-play capacity to support 0.5MW to 2MW IT loads across multiple locations. This reduces upfront CapEx investment and aligns future spending with true growth.
Maintain quality and consistency: Vertiv uses well-defined, standardized processes to build MegaMod solutions and test them before they are shipped and deployed. As a result, buyers gain the peace-of-mind of using quality equipment that is backed by leading warranties and the best service network in the business.  
Benefit from real-time monitoring: As companies grow their core-to-edge data center networks, they’re relying on remote monitoring to manage more sites and maintain high availability of resources. Customers can opt to have a SCADA-based Building Monitoring System (BMS) implemented in their MegaMod solution. Teams can then use the BMS for real-time onsite or remote monitoring and visualization of critical infrastructure, with graphics, alarms, trending, user management, and database recording of sessions, keeping system performance high.   

Características

UPS power protection – Rely on the monolithic, transformer-free Vertiv™Liebert® EXL S1 UPS, which provides leading power per square foot and operating efficiency, robust electrical protection, intelligent paralleling that optimizes performance and Dynamic Grid Support for enhanced grid interactive capabilities.
Batteries – Gain reliable battery backup with Valve-regulated lead acid (VRLA batteries), or choose lithium-ion as an upgrade, to gain longer lifespans, better performance in rugged conditions, and a lower total cost of ownership.
Floor-mounted Vertiv™Liebert® PDX Air Conditioning – Benefit from cooling that provides the industry’s highest efficiency, protection, and capacity per footprint for smaller space. Other cooling type options on request.
 Thermal containment – Isolate hot containment, ensure aisle and cold containment, and maintain aisle airflows for optimum thermal performance.
Classic and cost-effective Vertiv™ racks – Store all equipment securely and efficiently, while easily accessing equipment for servicing.
Vertiv™ rack power distribution units (rPDUs) – Ensure reliable power distribution, with monitored and switched rPDUs.
Automatic Transfer switching functionality – Easily navigate outages with automatic switching to secondary power sources.
Overhead infrastructure – Contains suspended piping, electrical distribution, and fiber ducts, away from electronics.
Clean agent fire suppression and aspiration smoke detection – Protect your assets in the event of a fire with fast-acting detection and suppression systems.
SCADA-based Building Monitoring System (BMS) with a SQL database – Teams can use the BMS for real-time onsite or remote monitoring and visualization of critical infrastructure, with graphics, alarms, trending, user management, and database recording of sessions, keeping system performance high.  

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación