SAI Vertiv™ Trinergy™ 1500-2000 kW 400V CE, SAI grande modular 3trifásico
El SAI Vertiv™ Trinergy™ es un SAI de alta capacidad con máxima fiabilidad y resiliencia, arquitectura modular y alta eficiencia. Es ideal para los exigentes requisitos de aplicaciones a gran escala como la IA. Puede gestionar cambios de carga rápidos sin degradación del rendimiento, lo que garantiza un funcionamiento continuo. Con un 99% de eficiencia (modo online dinámico), proporciona ahorros de costes y un coste total de propiedad reducido. Disponible en configuraciones UL y CE estandarizadas para instalaciones globales.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
SAI Vertiv™ Trinergy™ 1500-2000 kW 400V CE, SAI grande modular 3trifásico
El SAI Vertiv™ Trinergy™ es un SAI de alta capacidad con máxima fiabilidad y resiliencia, arquitectura modular y alta eficiencia. Es ideal para los exigentes requisitos de aplicaciones a gran escala como la IA. Puede gestionar cambios de carga rápidos sin degradación del rendimiento, lo que garantiza un funcionamiento continuo. Con un 99% de eficiencia (modo online dinámico), proporciona ahorros de costes y un coste total de propiedad reducido. Disponible en configuraciones UL y CE estandarizadas para instalaciones globales.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
Especificaciones
El SAI Vertiv Trinergy proporciona una alimentación eléctrica fiable para mantener un rendimiento óptimo de centros de datos a gran escala como los sistemas de IA. Es una solución modular, escalable y sostenible disponible en todo el mundo. Al integrar la gestión de potencia avanzada y respaldar nuevas fuentes de energía, este SAI garantiza que los centros de datos puedan manejar cargas de trabajo dinámicas e intensivas del futuro.
Beneficios



Características




*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.