The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 es un producto de alta densidad de potencia, extremadamente eficiente y compacto, ideal para garantizar la protección de la alimentación tanto para pequeñas empresas como para centros de datos más grandes. Vertiv™ PowerUPS 9000 es una plataforma fiable, global y modular, nativa digital y complementada por servicios avanzados y ofertas de monitorización. Diseñado para ser compacto, le convierte en una solución ideal para entornos con limitaciones de espacio, puede integrarse fácilmente en el powertrain o sustituir productos similares sin cambiar la infraestructura de alimentación eléctrica.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
• ALTA EFICIENCIA: Puede lograr hasta un 97.5% de eficiencia en modo online doble conversión y hasta un 99% con el modo online dinámico. • HUELLA COMPACTA: Gestionar las limitaciones de espacio a la vez que se satisfacen las crecientes demandas de energía de los centros de datos con espacio para el despliegue prefabricado. • IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTA DENSIDAD: Admite centros de datos a gran escala. • DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO: Conforme a los estándares CE y UL, está diseñado, probado y disponible en todo el mundo. • FIABILIDAD Y RESILIENCIA: Está diseñado para proporcionar una disponibilidad y calidad de energía continuas y para cumplir con los puntos de referencia de resiliencia actuales.
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
1250kW   480Vac   480Vac   97.6%   3Ph + PE   82.6 in   39.3 in   4321 lbs  

Beneficios

• SIN INTERRUPCIONES: Ofrece una capacidad de mantenimiento rápida y sencilla que no produce interrupciones incluso durante el mantenimiento o las actualizaciones de potencia. • MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN 125KVA: Configuración de potencia personalizable para escalar con facilidad y velocidad dependiendo del progreso de la construcción del centro y de la demanda real de carga. • RICA EXPERIENCIA DIGITAL: Servicio potenciado por datos a lo largo de todo el ciclo de vida con el sistema de monitorización Vertiv Life opcional. • INTEGRACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA: Integra fácilmente diferentes fuentes de backup, incluidas las de ion-litio y níquel-zinc.

Características

• Una plataforma global (CE y UL) • Arquitectura modular, módulos de alimentación 125kVA • Tres modos de funcionamiento • Armario de desconexión de retorno de tensión opcional y detección de fallos de puesta a tierra de CC • Mayor eficiencia con una solución de alta potencia • Resistencia 150kAIC • Inteligencia de distribución • Capacidad de mantenimiento en caliente a nivel de módulo de alimentación • Registro de fallos de forma de onda • Servicios Vertiv™ LIFE™ • Actualización de firmware simplificada • Experiencia de usuario HMI mejorada*

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación