Vertiv Liebert® GXT5, 750 VA - 3000VA, 230V UPS
El SAI Liebert® GXT5 es una solución online de doble conversión que ofrece protección de nivel superior contra cortes de energía y acondicionamiento continuo de la alimentación en un conjunto compacto y flexible. Protege a los equipos críticos de todas las perturbaciones en la alimentación provocadas por interrupciones de energía, bajadas de tensión, variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias por ruido.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Educación
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Banking
- Financial and Insurance
Vertiv Liebert® GXT5, 750 VA - 3000VA, 230V UPS
El SAI Liebert® GXT5 es una solución online de doble conversión que ofrece protección de nivel superior contra cortes de energía y acondicionamiento continuo de la alimentación en un conjunto compacto y flexible. Protege a los equipos críticos de todas las perturbaciones en la alimentación provocadas por interrupciones de energía, bajadas de tensión, variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias por ruido.
- Educación
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Banking
- Financial and Insurance
Especificaciones
El SAI Liebert® GXT5 es una solución online de doble conversión que ofrece protección de nivel superior contra cortes de energía y acondicionamiento continuo de la alimentación en un conjunto compacto y flexible. Protege a los equipos críticos de todas las perturbaciones en la alimentación provocadas por interrupciones de energía, bajadas de tensión, variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias por ruido. La opción de autonomía ampliable con armarios de batería externa de detección automática ofrece flexibilidad cuando se necesita ampliar la alimentación ininterrumpida. La interfaz LCD y la capacidad de control de red completa, incluidas las actualizaciones remotas y la configuración, hacen este sistema más sencillo de instalar y mantener. Con una eficiencia y un factor de potencia unitario líderes en el mercado, el Liebert® GXT5 responderá a sus necesidades de aplicación críticas.
Beneficios


Características

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.