The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

SAI Vertiv™ Liebert® GXT Lithium-ion5 5, 000 - 10,000 VA

El SAI online de doble conversión de ion-litio Vertiv™ Liebert® GXT5 ofrece el nivel más alto de acondicionamiento y protección de energía para sistemas críticos de la empresa, como equipos de red y servidores. Esto garantiza que sistemas y aplicaciones críticas estén protegidos en caso de problemas de energía de la red pública, como sobretensiones o una pérdida completa de energía. El SAI Liebert® GXT5 protege contra todo tipo de problemas de alimentación y cambia sin problemas a reserva de batería si la calidad de la alimentación de entrada está fuera de los niveles de funcionamiento aceptables.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
5kVA – 10kVA Factores de forma optimizados para rack/torre
Topología online de doble conversión con salida de onda sinusoidal pura y tiempo de transferencia cero
Batería de ion-litio con una vida útil prevista de 8 a 10 años
50 % menos de coste total de propiedad (TCO)
Intellislot con tarjeta de red preinstalada
Software Power Insight™ y Free Power Assist™
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
Garantía: Garantía estándar de 5 años para dispositivos electrónicos y baterías.

El SAI online con baterías de ion-litio Vertiv™ Liebert® GXT5 protege las aplicaciones informáticas críticas de los cortes de energía y los problemas eléctricos. Proporciona el máximo nivel de acondicionamiento de energía y reserva de batería en salas de servidores, armarios de red y otras ubicaciones informáticas de edge o distribuidas. Las baterías de ion-litio requieren menos sustituciones y duran hasta 3 veces más que las baterías VRLA, lo que reduce los costes de mantenimiento, mano de obra y sustitución (menor TCO). Las baterías sustituibles por el usuario aumentan la vida útil del SAI.

Beneficios

Tecnología de batería superior: Las baterías de ion-litio requieren menos sustituciones y duran hasta 3 veces más que las baterías VRLA tradicionales, lo que reduce los costes de mantenimiento, mano de obra y sustitución (lo que supone un menor TCO). Las baterías internas ofrecen un tiempo de autonomía líder en el sector (hasta 11 minutos a plena carga) para proteger el equipamiento crítico durante una pérdida de alimentación inesperada.
Alto Rendimiento: La tecnología de las baterías de ion-litio proporciona un mejor rendimiento a temperaturas más elevadas, admite hasta 10 veces más ciclos de descarga y ofrece una recarga más rápida en comparación con las baterías VRLA.
Fácil instalación: Las baterías sustituibles por el usuario pueden aumentar la vida útil del SAI al permitirte sustituirlas fácilmente sin interrumpir la alimentación del equipo conectado si es necesario.
Autonomía ampliable con armarios de baterías adicionales: El SAI incorpora un conector de batería externa que permite contar con una solución con autonomía escalable para disponer de protección prolongada contra interrupciones de suministro

Características

Las baterías de ion-litio duran hasta 3 veces más que las baterías VRLA, lo que reduce el coste total de propiedad y el número de sustituciones, ahorrando tiempo y dinero
5 años de garantía estándar para el SAI y las baterías
La mayor autonomía de las baterías y una recarga más rápida garantizan la disponibilidad de tus aplicaciones críticas
Su factor de potencia de salida proporciona más energía utilizable, más ahorro de espacio y menor coste
Alta eficiencia, con hasta un 95 % en modo online de doble conversión, para un ahorro de energía
La pantalla gráfica LCD en color, avanzada y fácil de usar, con orientación por gravedad, facilita la configuración local y la gestión del SAI
Factor de forma flexible tipo rack/torre convertible
Disyuntores de entrada y salida para protección adicional del equipo en caso de fallo
Apagado de emergencia remoto (EPO) para apagar el SAI en caso de emergencia
Cuatro (4) contactos secos programables integrados para una monitorización y gestión seguras del SAI local
Tarjeta de comunicaciones en red Liebert® IntelliSlot™ RDU101 incluida para la monitorización, control y gestión remotos del SAI
El armario de bypass de mantenimiento integrado (MBC) facilita el mantenimiento o la sustitución del SAI sin tener que desconectar o apagar los equipos conectados
Ecológico y conforme a las normas RoHS y REACH

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación