The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS

El factor de potencia de salida alta (0,9) del SAI Liebert® GXT RT+ monofásico proporciona protección de altas prestaciones para los dispositivos conectados con una amplia gama de tensiones de entrada.

GXT RT+ Accessories OBTENER FOLLETO RUNTIME TOOL
Login to Save for Later
Principales ventajas
La flexibilidad de instalación, el alto factor de potencia de salida y el funcionamiento energéticamente eficiente hacen de este SAI una solución asequible para una protección de alto rendimiento.
Múltiples opciones de monitorización y un diseño compacto hacen que este SAI sea ideal para despliegues de red o en el extremo de la red con limitaciones de espacio.
Alta eficiencia de hasta el 95 % que ayuda a lograr ahorros de energía y un menor TCO
 
Garantía: Garantía estándar del producto de 24 meses

Con tecnología online de dos etapas de conversión de potencia, el SAI Liebert® GXT RT+ tiene un factor de potencia de salida de 0,9 que es mayor que la mayoría de los modelos similares de la competencia. Las tensiones de entrada para los dispositivos conectados pueden oscilar entre 120-300 V CA. El factor de forma flexible de rack/torre cuenta con una pantalla LCD fácil de usar que proporciona información sobre el estado y la configuración del SAI de un vistazo. El modo de operación ECO, el diseño inteligente del cargador de baterías de la unidad, permite una eficiencia de hasta el 95 % para un atractivo coste total de propiedad (TCO). Además, las conexiones serie del SAI permiten el acceso remoto a las opciones de monitorización del consumo de potencia.

Beneficios

SAI con altas prestaciones para protección esencial
Viñeta de barra lateral de MB
Flexible y listo para el crecimiento
Más potencia activa que permite más cargas conectadas, es decir, ahorro de espacio y costes
Selección y despliegue simplificados del SAI
Ahorro de energía y menor TCO
Instalación y configuración sencillas que proporcionan de un vistazo el estado del SAI
Disponibilidad mejorada durante las fluctuaciones de la red eléctrica

Características

Tecnología online doble conversión
Alto factor de potencia de salida de 0,9
Diseño compacto y flexible con opciones de montaje en rack o torre
Modo de operación ECO de alta eficiencia
LCD fácil de usar
Diseño inteligente del cargador de baterías
Amplio margen de tensión de entrada

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación