The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

SAI Liebert® EXL S1 de 300-1250 kW

Liebert® EXL S1 ofrece alimentación segura, protección de primera clase y máximo ahorro de energía para centros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones críticas. El modo online dinámico de alta eficiencia logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad.

Watch the Video Obtener folleto Runtime Tool
El más adecuado:
  • Transporte

Liebert® EXL S1 es un producto monolítico con un diseño sin transformador y una topología completa a IGBT en tercer nivel. Sus características son extraordinarias e incluyen un rendimiento en doble conversión de hasta un 97%, con funciones de paralelo inteligente para optimizar el rendimiento con carga parcial, lo que consigue los mejores ahorros en costes de funcionamiento. El modo online dinámico logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad. Además, su mayor densidad de potencia ocupando un espacio mínimo optimiza la disponibilidad del espacio de TI y reduce los costes asociados.

Beneficios

Extraordinario rendimiento en doble conversión de hasta un 97 %
Modo online dinámico para la máxima disponibilidad y hasta un 99 % de eficiencia 
Rendimiento en modo ECO inteligente por encima del 99 %
Función de paralelo inteligente que optimiza el rendimiento con carga parcial
Potencia activa maximizada con un factor de potencia unitario
Huella reducida para un óptimo uso del espacio
Compatibilidad con la anterior generación de SAI 80-NET

Características

Diseño sin transformador
Completa topología NPC2 de IGBT en tercer-nivel
Excelentes características de entrada:
- FP > 0,99
- THDi < 3 %
 Actualización automática de potencia de salida de hasta un 10 %
FP de salida de hasta uno y simétrico respecto a cero
Compatibilidad eléctrica con tres y cuatro hilos
Hasta 8 unidades en paralelo
Configuraciones en paralelo centralizadas y distribuidas
Conexión en paralelo inteligente
Conformidad con normativas sísmicas 
LIFETM nativo

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos

Casos de éxito

 Image
Centro de datos/Colocation/Hosting

Abra paso a la innovación con el SAI Liebert EXL S1

Vea este breve video sobre las características y los beneficios de la alta eficiencia del Liebert® EXL S1.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación