The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

PS1000RT3-120

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Retail and Wholesale
  • Healthcare
  • Professional Services

Beneficios

Product application for the Liebert PSA - PSI - PSP line interactive UPS systems
Liebert PSI is designed and packaged for flexibility and high availability
0.9 output power factor for power maximization
User replaceable, hot-swap batteries for increased availability
Versatile rack-tower design which adapts to all types of installations
Rotatable LED display which adapts to both rack and tower mounting
Mounting hardware and shutdown software included in UPS package for increased ease of use

Características

Line Interactive design with sinewave output
8 battery-backed receptacles (5-15R)
USB communications
Remote UPS monitoring through Optional SNMP/Web Card
Advance early warning shutdown
4 minutes battery run time full load
12 minutes battery run time half load
Configurable input voltage window (110, 120, 127V)
Data-line surge protection
Hot-swappable batteries
Cold-start on battery
Fully RoHS compliant 

PS1000RT3-120
Product Overview
Potencia nominal
1000VA / 900W
Voltaje de entrada
120V
Tensión de salida
120V
Operational Conditions
Temperatura operativa
Up to 40C
Miscellaneous
Listados
UL 1778, cUL, FCC Class A, ISTA 1A
Topología
Line Interactive

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación