Liebert STS2 StaticTransfer Switch
Provides automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Education
Liebert STS2 StaticTransfer Switch
Provides automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Education
Especificaciones
The Liebert STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.
Liebert® STS2 ST 100A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
100 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 30 in | 32 in | 780 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 ST 250A
|
|||||
250 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 30 in | 32 in | 780 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 ST400A
|
|||||
400 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 38 in | 32 in | 1200 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 ST 600A
|
|||||
600 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 38 in | 32 in | 1200 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 ST 800A
|
|||||
800 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 84 in | 32 in | 2500 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 ST 1000A
|
|||||
1000 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 84 in | 32 in | 2500 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 SR 400A
|
|||||
400 Amps | 208, 480 VAC | 69.4 in | 31.7 in | 32 in | 1200 lb |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 SR 600A
|
|||||
600 Amps | 208, 480 VAC | 69.4 in | 31.7 in | 32 in | 1200 lb |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
|
|||||
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps | 380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 88 in | 25.7 in | 35.6 in | 1430 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios

Características
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.