The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch-Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Education
  • Retail and Wholesale
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert STS2-PDU from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2-PDU static transfer switch/power distribution unit provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2-PDU is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, distribution, monitoring and grounding into a single package.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert STS2-PDU 250 Amp
250 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   32 in   3393 lbs  
Liebert STS2-PDU 400 Amp
400 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   49 in   4608 lbs  
Liebert STS2-PDU 600 Amp
600 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   49 in   5692 lbs  
Liebert STS2-PDU 800 Amp
800 amps   480 and 600 VAC   77 in   97 in   49 in   8618 lbs  

Beneficios

{{eybullet}}Operates efficiently
{{eybullet}}Triple redundant logic with dual power feeds
{{eybullet}}Compact single cabinet conserves valuable floorspace compared to non-packaged solutions
A choice of distribution options to fit site requirements
{{eybullet}}Grounding automatically establishes a single point ground to meet manufacturer and code requirements
Fully compatible with the non-linear loads of modern computer systems and other electronic equipment
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility
Lowest Total Cost Of Ownership When applied as primary side switching, costs are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring costs
Single cabinet design reduces installation time and cost UL listed as complete system 

Características

100% rated, fuseless design
Static transfer switch with distribution
Provides computer-grade grounding Installs and maintains easily

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación