The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert® CROSS Chassis STS, 160-450 A

Available in ​160-450 A , Liebert® CROSS Chassis Static Transfer Switch is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® CROSS Chassis ensures maximum reliability to critical loads by eliminating system failures that are caused by problems in distribution rather than by the failure of the power source itself. The advanced control logic of Liebert CROSS Chassis provides the load with the highest safety through the 'break before make' (BBM) switching device which is available in any mode of operation and with any kind of load. Liebert CROSS Chassis can be fully customized according to customers’ load and environmental requirements. Available in 160-450 A, Liebert CROSS Chassis is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Beneficios

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Características

Liebert® CROSS Chassis ensures redundant power to critical loads through its ability to switch between two independent alternative power sources
Fixed priority mode of operation: Liebert® CROSS Chassis will transfer the load to the chosen priority power line whenever its parameters fall within certain values always in accordance to the users selection
The no priority mode allows Liebert® CROSS Chassis to consider both lines to be equally acceptable
The BBM modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert® CROSS Chassis ensures switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching, allowing the transfer to take place within milliseconds
Downstream short-circuit recognition, caused by loads or distributions

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación