The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert® CROSS Cabinet STS, 160-1250 A

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources.

Obtener manual
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources. The advanced control logic of Liebert CROSS Cabinet provides the highest safety for the load, through a 'break before make' switching, available for any UPS operational mode and any kind of load. Liebert CROSS Cabinet is provided with inputs for the external switching devices’ auxiliary contacts. An LCD display visualizes over 50 of Liebert CROSS Cabinet’s operating parameters. The messages can be accessed by pushbuttons and the text is available in six languages.

Beneficios

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Características

Liebert®  CROSS Cabinet ensures redundant power to critical loads though the ability to switch between two independent alternative power sources
The fixed priority mode of operation allows the user to select the preferred input line enabling the Liebert® CROSS Cabinet to transfer to the priority line whenever its parameters fall within certain values
The no priority mode allows the Liebert®  CROSS Cabinet to treat both lines as equally acceptable
The break before make (BBM) modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert®  CROSS Cabinet ensures the switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching allows the load transfer to the alternative source in only a few milliseconds
 Ability to recognize a short-circuit downstream, caused by loads or distributions

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación