UPDU de Vertiv Geist, unidad de distribución de energía universal
La UPDU es una unidad de distribución de energía de rack versátil con entrada universal y cable lateral de instalación desmontable (el FSC se vende por separado). La UPDU admite configuraciones de alimentación CA comunes, que van desde 16 A-60 A y 120 V-415 V. Disponible en modelos básicos e inteligentes con monitorización avanzada de alimentación remota, monitorización medioambiental y conmutación de nivel de salida opcional. La UPDU simplifica las implementaciones críticas de infraestructura de TI, permitiendo instalar un modelo único en todo el mundo.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
UPDU de Vertiv Geist, unidad de distribución de energía universal
La UPDU es una unidad de distribución de energía de rack versátil con entrada universal y cable lateral de instalación desmontable (el FSC se vende por separado). La UPDU admite configuraciones de alimentación CA comunes, que van desde 16 A-60 A y 120 V-415 V. Disponible en modelos básicos e inteligentes con monitorización avanzada de alimentación remota, monitorización medioambiental y conmutación de nivel de salida opcional. La UPDU simplifica las implementaciones críticas de infraestructura de TI, permitiendo instalar un modelo único en todo el mundo.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
Especificaciones
Las UPDU de Vertiv Geist están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.
VP7UU0A0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
VP7UV0A0
|
||||||||
22kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
VP4UU0A1
|
||||||||
11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
VP4UV0A2
|
||||||||
22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios

Características


*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.