UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
Beneficios

Características

Especificaciones
Las UPDU de Vertiv Geist están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.
- Product Overview
- Capacidad
- 22kW max
- Voltaje de entrada
- Defined by FSC
- Tensión de salida
- Defined by FSC
- Opciones de salida
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Ubicación
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 60C
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 21 lbs
- Altura (pulgadas / mm)
- 70 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 2 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 2.25 in
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.