Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB
Presentamos el nuevo carril de alimentación inteligente Vertiv™ Powerbar iMPB de Vertiv con certificación IEC, ahora disponible con una corriente nominal de hasta 1000 A. Ideal para entornos de centros de datos dinámicos, el sistema modular de carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB permite a las empresas optimizar y adaptar de forma rentable la infraestructura de distribución de energía según cambia con el tiempo, maximizando la disponibilidad y el suministro de alimentación a cargas críticas de forma continua.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Construcción e ingeniería
- Fabricación
- Sanitario
- Administración Pública
Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB
Presentamos el nuevo carril de alimentación inteligente Vertiv™ Powerbar iMPB de Vertiv con certificación IEC, ahora disponible con una corriente nominal de hasta 1000 A. Ideal para entornos de centros de datos dinámicos, el sistema modular de carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB permite a las empresas optimizar y adaptar de forma rentable la infraestructura de distribución de energía según cambia con el tiempo, maximizando la disponibilidad y el suministro de alimentación a cargas críticas de forma continua.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Construcción e ingeniería
- Fabricación
- Sanitario
- Administración Pública
Beneficios


Características

Especificaciones
Con capacidades que oscilan entre 160 y 1000 A y con clasificación para corriente continua 100 %, este sistema de carril de alimentación modular ofrece una amplia variedad de configuraciones de conexión y capacidad de salida para satisfacer cualquier requisito de los equipos de TI instalados en racks. El carril rígido de aluminio posee las certificaciones IP2X e IEC 61439-6. Los segmentos extensibles de este carril de alimentación abierto están disponibles en tramos de 0,6 a 4 metros. Las cajas de derivación intercambiables en caliente proporcionan un montaje empotrado de tomas de salida NEMA o estándar IEC para disponer de funcionalidad Plug-and-Play. Con capacidades nominales de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de seguridad «Ground First, Break Last» que permite realizar cambios seguros en los requisitos de potencia sobre la marcha sin necesidad de un electricista.