FSC3U001
El FSC está diseñado para acoplarse a la entrada universal en la UPDU de Vertiv Geist. El FSC está disponible en especificaciones de alimentación CA comunes de todo el mundo que van desde 16 A-60 A, 120 V-415 V con configuraciones de alimentación monofásica y trifásica. La flexibilidad ofrecida por la UPDU y el FSC permite instalar cualquier arquitectura de rack en todo el mundo, independientemente de la infraestructura eléctrica que tenga. Seleccione el FSC específico de la configuración energética local para alimentar la UPDU. (La UPDU se vende por separado)
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
FSC3U001
El FSC está diseñado para acoplarse a la entrada universal en la UPDU de Vertiv Geist. El FSC está disponible en especificaciones de alimentación CA comunes de todo el mundo que van desde 16 A-60 A, 120 V-415 V con configuraciones de alimentación monofásica y trifásica. La flexibilidad ofrecida por la UPDU y el FSC permite instalar cualquier arquitectura de rack en todo el mundo, independientemente de la infraestructura eléctrica que tenga. Seleccione el FSC específico de la configuración energética local para alimentar la UPDU. (La UPDU se vende por separado)
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
Beneficios

Características

Especificaciones
El FSC Vertiv Geist está disponible en una amplia gama de configuraciones de energía. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.
- Product Overview
- Capacidad
- 16/20A
- Voltaje de entrada
- 230/400V WYE
- Tensión de salida
- 230V
- Opciones de salida
- Universal Connector
- Ubicación
- Plug Type: 3P+N+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 60C
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.