FSC1U001
FSC1U001 - Facility Side Cable, 30/32A, 230V, 7.3kW, 10ft / 3m with IEC 2P+E (IP44) and Universal Connector.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
FSC1U001
FSC1U001 - Facility Side Cable, 30/32A, 230V, 7.3kW, 10ft / 3m with IEC 2P+E (IP44) and Universal Connector.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
Beneficios

Características

Especificaciones
El FSC Vertiv Geist está disponible en una amplia gama de configuraciones de energía. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.
- Product Overview
- Capacidad
- 30/32A
- Voltaje de entrada
- 230V
- Tensión de salida
- 230V
- Opciones de salida
- Universal Connector
- Ubicación
- Plug Type: 2P+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 60C
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.