Serie NetSure de inversores
La serie convergente de inversores NetSure™ alimenta cargas de CA y CC desde un solo subrack con un banco de baterías común, liberando espacio en el suelo a la vez que se minimizan las pérdidas de energía y se reduce el consumo energético.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
Serie NetSure de inversores
La serie convergente de inversores NetSure™ alimenta cargas de CA y CC desde un solo subrack con un banco de baterías común, liberando espacio en el suelo a la vez que se minimizan las pérdidas de energía y se reduce el consumo energético.
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
Beneficios

Características
Especificaciones
- Product Overview
- Capacidad de alimentación
- 6-24 kW CC/2,5-15 kVA
- Tensión de salida nominal
- -48 Vcc/230 Vca
- Tensión de entrada, nominal
- 230 VAC
- Tipo de sistema
- Subrack
- Input
- Tensión de entrada, nominal
- 230 VAC
- Output
- Tensión de salida nominal
- -48 Vcc/230 Vca
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 4 to 45 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 44 to 554 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 19" or 23"
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 367 mm