NetSure Lithium Battery
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Telecomunicaciones
NetSure Lithium Battery
- Telecomunicaciones
Beneficios
Características
Especificaciones
- Input
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 158 mm x 440 mm x 466 mm
- Output
- Output Voltage, Operational
- 44.8 to 57.6 VDC
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 35 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 158 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 440 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 466 mm
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.