The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

R48-1000C

The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.

El más adecuado:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Despliega rápidamente tu red 5G con rectificadores para exterior que se montan fácil y directamente en un poste o pared usando conectores de fijación rápida para baterías, cargas y alarmas.
Alimenta tu infraestructura crítica en espacios de difícil acceso con módulos de exterior y grado de protección IP65 que funcionan hasta +75 °C
Mantén los costes operativos de la red al mínimo utilizando un sistema de CC de alta disponibilidad que funciona con una eficiencia del 96,3 % y no requiere energía para refrigerarse
Olvídate de las caídas de tensión y tendidos de cables masivos a cabezales de radio remotos (RRH) colocando estos rectificadores compactos directamente en la parte superior de la torre.
Pásate a una red sin ruido gracias un sistema de CC silencioso y refrigerado por convección

Características

Gracias a la refrigeración sin ventiladores, no es necesario ningún mantenimiento y su funcionamiento es silencioso.
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +75 °C
Compatible con los estándares mundiales del sector
Montaje en pared y poste en posición de bandera o plana
Ideal para un rápido despliegue en áreas públicas urbanas, rurales o protegidas

La serie NetSure IPE de alta eficiencia reduce el consumo de potencia y los costes operativos al tiempo que proporciona un rendimiento superior y una fiabilidad absoluta.

R48-1000C
Product Overview
Capacidad de alimentación
1000 W
Capacidad actual
20 A
Tensión de salida, nominal
-54 VDC
Tensión de entrada, nominal
100-250 VAC
Input
Tensión de entrada, nominal
100-250 VAC
Input Voltage, Operational
100 VAC to 250 VAC
Input Connections
Screw Type Quick Connect
Equipment Dimensions (H x W x D)
360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
Access
Front
Output
Tensión de salida, nominal
-54 VDC
Output Voltage, Operational
-54 VDC
Output Capacity
1000 W, 20 A
Peak Efficiency
95%
Load Circuit Breakers / Fuses
GMT fuses or breakers
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
5 kgs
Altura (pulgadas / mm)
360 mm
Anchura (pulgadas / mm)
180 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
90 mm

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación