Sistemas de alimentación NetSure HVDC
Los sistemas de alimentación de alta tensión NetSure HVDC mejoran la eficiencia y la fiabilidad en instalaciones de centros de datos y centros de telecomunicaciones de núcleo de red, al minimizar los pasos de conversión de CA a CC. El diseño modular de la plataforma NetSure HVDC permite la flexibilidad de configuración del centro y la instalación escalable para evitar la capacidad infrautilizada.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Sistemas de alimentación NetSure HVDC
Los sistemas de alimentación de alta tensión NetSure HVDC mejoran la eficiencia y la fiabilidad en instalaciones de centros de datos y centros de telecomunicaciones de núcleo de red, al minimizar los pasos de conversión de CA a CC. El diseño modular de la plataforma NetSure HVDC permite la flexibilidad de configuración del centro y la instalación escalable para evitar la capacidad infrautilizada.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Especificaciones
Esta eficiente y fiable familia de sistemas de alimentación de CA a CC para aplicaciones críticas de alimentación HVDC, combina las ventajas probadas de la alimentación de CC de 48 V (modularidad, escalabilidad, facilidad de integración) con las ventajas de ahorro de cables e instalación de la distribución de mayor tensión.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Ver más información del producto | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Ver más información del producto |
Beneficios

Características


*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.