The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Netsure 701

The NetSure 701 series power supply system was designed based on its years of experiences in development and running to meet the need of transportation and electric power industries. The system offers an outstanding power per footprint ratio. It can be optimized to cost-effectively to meet initial requirements, whilst allowing for easy expansion in the future.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Telecom

Características

Provides up to 77 kW per system, can be expanded up to 154 kW. 
Can be installed against a wall.
Front access and top cabling design for installation and maintenance.
Cost effectively, allows for easy expansion, local/remote control and supervision via advanced controller.
Rectifier working temperature range from -40°C  to 75°C, strong ability to work in high temperate environment.
Rectifier with digital signal processing control and comprehensive soft-switch technology, raising the rated efficiency up to 96%.
Hot pluggable rectifier module, provide ease and fast online maintenance.
Provides lightning protection design on both AC side and DC side.
Provides comprehensive fault alarm, fault protection function.
Perfect battery management, which prolongs battery life.
Easy asset management with rectifier ID number identification function.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación