The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Sistema de alimentación de CC de la serie NetSure 7000

Diseñado para instalaciones centrales de telecomunicaciones y centros de datos de tamaño medio, es ideal para reemplazar soluciones menos eficientes energéticamente en centros donde la ampliación de potencia, la eficiencia y la disponibilidad del sistema son claves para el éxito. Incorpora la gestión inteligente de la carga (ILM) para medidas individuales de corriente.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Telecomunicaciones

La serie NetSure™ 7000 está diseñada para oficinas centrales que requieran eficiencia energética, fiabilidad y disponibilidad del sistema en una huella reducida. Con la gestión de carga inteligente (ILM), las cargas individuales se pueden medir y supervisar, lo que permite ajustar la distribución y la potencia en función de las condiciones de carga reales. Al proporcionar advertencias tempranas antes de una posible sobrecarga, se pueden tomar medidas para evitar los fallos por adelantado.

Beneficios

Gracias a las alertas tempranas antes de una posible sobrecarga, se pueden tomar medidas para evitar fallos por adelantado con la función gestión de carga inteligente (ILM)
Facturación y control de costes precisos con el mapa de consumo de potencia del cliente mediante la monitorización del consumo agregado de cada cliente a nivel del centro
Adaptación segura y sencilla a las nuevas necesidades de carga con rectificadores y unidades de distribución intercambiables en caliente
Las soluciones de alta eficiencia desde la red hasta la carga minimizan las pérdidas de energía en la conversión de potencia, reducen la disipación de calor y disminuyen el consumo de energía
Se adapta fácilmente a las necesidades cambiantes de potencia de la ubicación
Alta densidad de potencia asequible con una configuración A+B ampliable en un bastidor independiente
Los inversores TSI™ de los sistemas convergentes subsanan las deficiencias de los interruptores estáticos con una funcionalidad de “interruptor electrónico” que proporciona redundancia en configuraciones N+1

Características

La función de medición de corriente individual muestra la lectura de corriente por cada disyuntor/fusible
El mapa de consumo de energía de la instalación muestra el consumo energético para cada rack de servidor alimentado en CC
Unidades de distribución y rectificadores intercambiables en caliente
Eficiencia del bastidor 99,7 % desde la salida del rectificador hasta la salida de distribución, permitiendo una eficiencia máxima del sistema 96,2 % desde la red hasta la carga
Multibastidores ampliables hasta 2,8 MW para equipos de telecomunicaciones y comunicación de datos situados muy cerca de la carga
Configuración A+B ampliable en un bastidor independiente
Los inversores TSI™ de los sistemas convergentes subsanan las deficiencias de los interruptores estáticos con una funcionalidad de “interruptor electrónico” que proporciona redundancia en configuraciones N+1

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación