NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
Beneficios

Características


Especificaciones
Esta eficiente y fiable familia de sistemas de alimentación de CA a CC para aplicaciones críticas de alimentación HVDC, combina las ventajas probadas de la alimentación de CC de 48 V (modularidad, escalabilidad, facilidad de integración) con las ventajas de ahorro de cables e instalación de la distribución de mayor tensión.
- Product Overview
- Capacidad de alimentación
- 150 kW
- Capacidad actual
- 375 A
- Tensión de salida, nominal
- 400 VDC
- Tensión de entrada, nominal
- 380 VAC / 480 VAC
- Tipo de sistema
- Cabinet
- Input
- Tensión de entrada, nominal
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260VAC - 530VAC
- Input Connections
- 2 x 400A 3P
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 2200 x 600 x 800 mm
- Output
- Tensión de salida, nominal
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 150 kW
- Peak Efficiency
- >96.5 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 32 x 50A MCB
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 500A Fuse
- Peso (lbs / kg)
- <200 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 2200 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 600 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 800 mm