NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Telecomunicaciones
Beneficios
![](/493621/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-benefits-thin-line.png)
Características
![](/49361f/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-features-thin-lines.png)
![](/493620/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/hvdc-features.png)
Especificaciones
Esta eficiente y fiable familia de sistemas de alimentación de CA a CC para aplicaciones críticas de alimentación HVDC, combina las ventajas probadas de la alimentación de CC de 48 V (modularidad, escalabilidad, facilidad de integración) con las ventajas de ahorro de cables e instalación de la distribución de mayor tensión.
- Product Overview
- Capacidad de alimentación
- 360 kW
- Capacidad actual
- 900 A
- Tipo de sistema
- Cabinet
- Input
- Tensión de entrada, nominal
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260-530 VAC
- Input Connections
- 2 x 3-phase 4-wire / 3-phase 5-wire (Available for 630 , 800 or 1000 A input current
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Battery control box
- Access
- Full front access, easy front and rear maintenance, fee cabling.
- Output
- Tensión de salida, nominal
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 360 kW / 900 A
- Peak Efficiency
- 97 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- Fuses or MCB
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 1250 A Fuse or 2 X 1600 A Fuse
- Peso (lbs / kg)
- 200-300 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 2000 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 600 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 800 mm