Servicios de batería y SAI
El tiempo de inactividad no planificado afecta a todos los aspectos de la empresa
Contacta con nosotros acerca de los servicios de batería y SAIServicios para mantener tu negocio en funcionamiento, incluso cuando falla la corriente eléctrica.
Un corte en tu sistema de energía crítico se convierte en catastrófico si la energía de CC no funciona como se espera. Vertiv aprovecha años de experiencia y décadas de datos sobre el rendimiento de los SAI y las baterías para garantizar la disponibilidad total de los sistemas de alimentación eléctrica, al tiempo que proporciona información sobre el estado de los activos y las tendencias operativas necesarias para optimizar de manera efectiva el rendimiento de la infraestructura.

El mantenimiento preventivo de los equipos reduce los tiempos de inactividad y prolonga su vida útil, lo que a su vez se traduce en un retorno máximo de la inversión y una mayor disponibilidad del sistema.
Vertiv admite cualquier aplicación con una amplia oferta de servicios.
Leer másMantenimiento proactivo de equipos reduce el tiempo de inactividad y amplía la vida útil del equipo que a su vez maximiza el retorno de la inversión y aumenta la disponibilidad del sistema.
Vertiv admite cualquier aplicación con una amplia oferta de servicios.
Leer másLa gestión de los centros de TI críticos para tu empresa, ya sean pequeños, remotos o repartidos en diferentes ubicaciones, constituye un desafío importante.
Si bien las interrupciones no son admisibles, tampoco lo es forzar al personal de TI, ya de por sí ocupado, a configurar y mantener sistemas SAI. El paquete Power Assurance Package de Vertiv proporciona un apoyo económico y cómodo para el suministro eléctrico de tus pequeños centros de TI.
Power Assurance Package
Distribution Assurance Package
Vertiv ofrece una gama completa de servicios de mantenimiento para sistemas de baterías SAI, diseñados para maximizar el rendimiento de la batería y el tiempo de actividad de la unidad.
Vertiv ofrece tanto programas de sustitución como de mantenimiento de baterías para clientes con cualquier tipo de SAI respaldado por baterías.
Leer másVertiv ofrece una gama completa de servicios de mantenimiento para sistemas de baterías SAI, diseñados para maximizar el rendimiento de la batería y el tiempo de actividad de la unidad.
Vertiv ofrece tanto programas de sustitución como de mantenimiento de baterías para clientes con cualquier tipo de SAI respaldado por baterías.
Leer másLa sustitución de ventiladores y condensadores de SAI forma parte de nuestros programas de mantenimiento y está diseñada para garantizar el funcionamiento óptimo de su SAI y evitar el envejecimiento de estos componentes.
Una planificación precisa de estas actividades de mantenimiento protege tu sistema de los cambios constantes de las condiciones ambientales y garantiza un estado de funcionamiento óptimo.
Leer másUna forma segura, fiable y rápida de recuperar el funcionamiento.
Nuestros servicios de solución de problemas y reparación garantizan un restablecimiento rápido del servicio, limitan los riesgos y las responsabilidades, aseguran la protección del personal, reducen la repetición de trabajos y disminuyen las solicitudes de cambio.
Leer másLas evaluaciones de infraestructuras críticas profesionales de Vertiv están diseñadas para proporcionar a los gestores de instalaciones una perspectiva del rendimiento de su infraestructura.
Además, las evaluaciones ayudan a identificar áreas de optimización en cuanto a disponibilidad y rendimiento. Al hacerlo, se usan los parámetros de prácticas recomendadas del sector para medir y evaluar el funcionamiento y el rendimiento del centro de datos.
Leer másUn amplio suministro de piezas críticas listas para su implementación permite a los técnicos responder a las solicitudes en tiempo récord, garantizando una tarifa premium de primera solución en el caso improbable de un fallo
¿Por qué elegir Vertiv?
La amplia experiencia en infraestructura de Vertiv se ve amplificada por el uso de datos y servicios integrales, que ofrece a los clientes información sobre la tecnología y las tendencias operativas y la confianza para administrar el riesgo de manera efectiva, reducir costes, aumentar la utilización y tomar mejores decisiones.

Las capacidades de servicio de Vertiv se basan en una amplia experiencia en el sector y en una infraestructura amplificada por años de datos sobre el rendimiento de los equipos. Es esta combinación la que proporciona una visión de las tendencias operativas, permitiendo una gestión eficaz de los riesgos y la optimización de los equipos.

Vertiv se asocia con operadores de instalaciones críticas para diseñar programas de servicio innovadores que cumplan con los objetivos y presupuestos. Desde la gestión de la construcción de una instalación completa hasta el mantenimiento de equipos en ubicaciones pequeñas y remotas, ofrecemos soluciones escalables para cualquier reto de infraestructura crítica.

Una organización global que ofrece una prestación de servicios consistente para instalaciones críticas en todas las regiones del mundo, con un servicio prestado por especialistas locales. Proporcionamos soporte completo para tu infraestructura crítica cuando y donde lo necesites.