Servicios de gestión térmica/de refrigeración
Los servicios integrados del ciclo de vida ayudan a maximizar el rendimiento de tus sistemas de gestión térmica/de refrigeración
Contacta con nosotros acerca de los servicios de gestión térmica/de refrigeraciónTu centro de datos requiere conocimientos especiales en gestión térmica/de refrigeración
Existe una gran diferencia entre la experiencia necesaria para abordar las necesidades de refrigeración de confort de un edificio comercial y las necesidades de gestión térmica/refrigeración de su sensible y sofisticado centro de datos. Un procedimiento de reparación incorrecto o el uso de piezas no originales, puede tener un gran efecto en el rendimiento de su equipo, la disponibilidad de su centro de datos y sus costes energéticos. Los técnicos certificados y formados en la fábrica de Vertiv™ conocen la diferencia. Estamos equipados para maximizar el rendimiento y la eficiencia de su sistema de gestión térmica/refrigeración como nadie más puede hacerlo.
Servicio y capacidades
Nuestras ofertas de servicios de gestión térmica
El mantenimiento preventivo de los equipos reduce los tiempos de inactividad y prolonga su vida útil, lo que a su vez se traduce en un retorno máximo de la inversión y una mayor disponibilidad del sistema.
Vertiv admite cualquier aplicación con una amplia oferta de servicios.
Más informaciónLa sustitución de ventiladores y condensadores de SAI forma parte de nuestros programas de mantenimiento y está diseñada para garantizar el funcionamiento óptimo de su SAI y evitar el envejecimiento de estos componentes.
Una planificación precisa de estas actividades de mantenimiento protege su sistema frente a unas condiciones ambientales en continuo cambio y garantiza el mejor estado de funcionamiento.
Más informaciónUna forma segura, fiable y rápida de recuperar el funcionamiento.
Nuestros servicios de solución de problemas y reparación garantizan un restablecimiento rápido del servicio, limitan los riesgos y las responsabilidades, aseguran la protección del personal, reducen la repetición de trabajos y disminuyen las solicitudes de cambio.
Más informaciónLas evaluaciones de infraestructuras críticas profesionales de Vertiv están diseñadas para proporcionar a los gestores de instalaciones una perspectiva del rendimiento de su infraestructura.
Las evaluaciones, además, ayudan a identificar áreas de optimización en cuanto a disponibilidad y rendimiento. Al hacerlo, se usan los parámetros de prácticas recomendadas del sector para medir y evaluar el funcionamiento y el rendimiento del centro de datos.
Más informaciónEl control iCOM mejora de forma inteligente la disponibilidad de información acerca de la unidad y permite la comunicación entre varias unidades de gestión térmica/de refrigeración para un funcionamiento sincronizado, lo que garantiza una mayor fiabilidad y una gestión de capacidad de refrigeración de alto nivel.
Los programas de actualización de mantenimiento y tecnología de Vertiv se han desarrollado para implementar soluciones de ahorro energético para equipamiento ya instalado.
Parte del portfolio de programas de actualización está dedicada a las actualizaciones de ventiladores EC. Están diseñadas para optimizar el rendimiento de unidades de refrigeración instaladas, con lo que proporcionan ventajas de rendimiento energético para instalaciones de centros de datos.
Más informaciónGarantizar la disponibilidad del centro de datos requiere los componentes de refrigeración adecuados, configurados correctamente para satisfacer la demanda de carga.
La optimización del control térmico ayuda a satisfacer la demanda de mayor capacidad, eficiencia y rendimiento general optimizado de una infraestructura integrada.
Más informaciónUn amplio suministro de piezas críticas listas para su despliegue permite a los técnicos responder a las solicitudes en tiempo récord, garantizando una tasa de reparación a la primera en el improbable caso de una avería
¿Por qué elegir Vertiv?
La amplia experiencia en infraestructura de Vertiv se ve amplificada por el uso de datos y servicios integrales, que ofrece a los clientes información sobre la tecnología y las tendencias operativas y la confianza para administrar el riesgo de manera efectiva, reducir costes, aumentar la utilización y tomar mejores decisiones.

Las capacidades de servicio de Vertiv se basan en una amplia experiencia en el sector y en una infraestructura amplificada por años de datos sobre el rendimiento de los equipos. Es esta combinación la que proporciona una visión de las tendencias operativas, permitiendo una gestión eficaz de los riesgos y la optimización de los equipos.

Vertiv se asocia con operadores de instalaciones críticas para diseñar programas de servicio innovadores que cumplan con los objetivos y presupuestos. Desde la gestión de la construcción de una instalación completa hasta el mantenimiento de equipos en ubicaciones pequeñas y remotas, ofrecemos soluciones escalables para cualquier reto de infraestructura crítica.

Una organización global que ofrece una prestación de servicios consistente para instalaciones críticas en todas las regiones del mundo, con un servicio prestado por especialistas locales. Proporcionamos soporte completo para tu infraestructura crítica cuando y donde lo necesites.