![](/49bd4b/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-adx_330947_0.jpg)
Vertiv™ Avocent®ADX Platform
agosto 31, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Platform se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de TI abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent® ADX Platform ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.
Presentación de Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Nuevas soluciones de administración de TI digitales de Avocent para satisfacer las necesidades dinámicas del mercado, desde Enterprise hasta Edge: conjuntos de soluciones de componentes básicos flexibles para una variedad de necesidades cambiantes del mercado y cambios en la carga de trabajo.
Plataforma de gestión
Gestión remota, automatización, seguridad y resiliencia para la administración fuera de banda de la infraestructura de TI.
Rack Manager
El Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX se conecta físicamente a módulos de interfaz o directamente a procesadores de servicios, PDU para rack o equipos de red. Ofrece PoE, consolidación de IP y conversión de direcciones de red.
Módulos de interfaz
Los módulos de interfaz se conectan a los dispositivos Avocent® ADX Rack Manager y al destino final. Están basados en IP y proporcionan acceso KVM y en serie.
Vertiv™ Avocent® ADX Platform
SOLO Vertiv™ Avocent® ADX Platform proporciona lo siguiente:
- Arquitectura común con una plataforma y API abiertas
- Despliegues flexibles y escalables
- La experiencia KVM más rápida y con más funciones
- La gestión más amplia de dispositivos de TI
- KVM, serie, procesador de servicios en un solo dispositivo
- Más de 100 usuarios simultáneos
- Toda la arquitectura digital
- Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
- USB-C nativo para adaptarse a las tendencias de TI
Principales capacidades y ventajas
Capacidades |
Ventajas |
|
Administración y control simplificados de la infraestructura virtual y física en Enterprise y Edge |
|
Acceso seguro y auditable a dispositivos para operadores de TI |
|
Mejora en la eficiencia al realizar cambios en los dispositivos de TI |
Administración, control, protección y automatización de la infraestructura de TI desde una única plataforma
El mercado de TI está cambiando y también las soluciones
![](/49a82c/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-gettyimages-1094914646-330943_330944_0.jpg)
Las TI de hoy
- Equipo en las instalaciones
- Poco o ningún acceso remoto
- Incapacidad de satisfacer las crecientes demandas de rendimiento
- Configuración de TI manual
- Dificultades con múltiples productos de gestión
- Tecnología y capacidad anticuadas
![](/49a82c/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-gettyimages-885291732-330942_330945_0.jpg)
Las TI del mañana
- Gestión del entorno híbrido
- Habilitación del lugar de trabajo remoto
- Escala los sistemas de Enterprise a Edge
- Automatización de la administración de TI del centro de datos
- Versiones y plataformas y estándares abiertos
- Medidas de alta seguridad