Algunos modelos de rPDU Vertiv™ Geist™ son compatibles con medición de corriente residual tipo B (RCM-B). La monitorización RCM-B supervisa continuamente la corriente de fallo de la distribución eléctrica dentro del rack de TI. Las alarmas personalizables proporcionan notificaciones inmediatas acerca de los cambios en la fuga de corriente residual, lo que permite a los usuarios responder inmediatamente a una condición de fallo para evitar posibles eventos catastróficos como el apagado de equipos críticos, descargas eléctricas e incendios eléctricos.
La monitorización RCM-B maximiza el tiempo de actividad del centro de datos y reduce el tiempo que se necesita para confirmar el cumplimiento de los requisitos locales.
- La medición de corriente residual de la rPDU Vertiv™ cumple la norma EN62020 relativa a la medición de corriente residual total para CA y CC
- La monitorización RCM-B a nivel de rPDU proporciona una medición de corriente residual continua permanente que cumple con la norma 3 de DGUV y no requiere desconexión del sistema para realizar pruebas
- Las rPDU monitorizan por fase en rPDU trifásicas compatibles con el estándar de centros de datos EN50600
![](/49569d/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-rcm-b-image_325755_0.jpg)
- Mayor seguridad personal, operativa y de planta
- Mayor rentabilidad
- Mayor protección contra incendios
- Detección temprana de pérdidas de datos y fallos de red
- Detección de fallo de corriente directamente en el enchufe del consumidor para una localización de fallos lo más rápida posible
- Seguridad preventiva para proteger a las personas de los peligros causados por la corriente eléctrica
- Se minimizan los fallos de funcionamiento y las interrupciones inesperadas del funcionamiento de los equipos sensibles
- Los fallos de aislamiento en sistemas y dispositivos recién instalados se detectan inmediatamente
- Monitorización permanente de plantas y equipos
- El equipo de monitorización continua reduce el esfuerzo de repetir pruebas
- De acuerdo con el reglamento 3 de prevención de accidentes de DGUV, los intervalos de prueba para la medición de aislamientos pueden adaptarse a los requisitos prácticos por medio de la monitorización de corriente residual permanente
- Sin paradas de planta y llamadas de mantenimiento caras y no planificadas
- Las corrientes residuales inflamables ya se detectan en la fase de formación