Monitores de batería Alber para centros de datos
BDSU
Los sistemas de monitorización de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías herméticas de 12 V y 16 V.
BDS-256XL
El BDS–256XL es un monitor de batería independiente para aplicaciones SAI. Monitoriza baterías de 2 V a 16 V, pero está optimizado para monitorizar células VLA de 2 V.
CRT-400 Cellcorder
El tester de resistencia de células Cellcorder™ CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente las normas IEEE para la comprobación de baterías.
Hidrómetro digital de batería
El DMA35 es un medidor digital de temperatura y gravedad específica del electrolito, independiente y portátil, adecuado para los entornos industriales más exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza cadenas de celdas de cualquier tamaño (hasta 256), realiza pruebas de capacidad de corriente constante, capacidad de suministro eléctrico y admite pruebas de SAI, entre otras funciones.
Unidades de carga continua
La unidad de carga continua proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede utilizarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como unidad independiente con la Caja de control manual.
Battery Xplorer Enterprise
El BXE cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que permite una fácil comprobación de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.