Estado de activación
Contacte con la asistencia para partners de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.
Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.
¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online? Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.
¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.
Ajustes de cookies
Cookies técnicas
Estas cookies son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web, permitirle registrarse/iniciar sesión y acceder a las funciones reservadas, y permitirnos supervisar la seguridad del sitio web y mejorar el rendimiento operativo, por ejemplo, almacenando sus preferencias para mejorar sus próximas visitas.
Cookies de análisis
Estas cookies nos permiten recopilar y analizar el tráfico y el uso de la web de forma anónima, y comprender y mejorar la forma en la que los visitantes utilizan el sitio web, incluidas las páginas y los productos que se visualizan con mayor frecuencia. No es estrictamente necesario habilitar estas cookies para que el sitio web funcione, pero sí le proporcionará una mejor experiencia de navegación.
Cookies de perfil
Estas cookies nos permiten rastrear su navegación por el sitio web para crear perfiles en base a sus gustos, hábitos, opciones, etc., para enviarle mensajes promocionales basados en sus preferencias. El rechazo de estas cookies no afectará el correcto funcionamiento del sitio web, pero nos impedirá poder enviarle mensajes promocionales basados en sus preferencias.
Al hacer clic en Aceptar todo, aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing.
Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos, haz clic aquí.

- Productos y servicios
- Edge Lithium Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Network Management Cards
Part Number |
Description |
---|---|
RDU120 |
The Vertiv™ Liebert® Intellislot RDU120 card enables communication between Vertiv™ products such as Vertiv™ Environet™ Alert, Vertiv™ Power Insight, Vertiv™ Power Assist and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP, Modbus and BACNet for Vertiv equipment. Environmental sensor data access is provided via web and SNMP. |
IS-UNITY-SNMP |
The Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supports SNMP for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
The IS-UNITY-DP (dual protocol) card allows customers to enable two of the supported third-party protocols (SNMP, BACnet, Modbus, and YDN23) for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your PSI5 UPS. |
Environmental Sensors
Part Number |
Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |