The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Cool IT

A medida que los centros de Edge agregan más aplicaciones y administran más datos, evolucionan hacia microcentros de datos donde la carga de calor puede aumentar rápidamente. Al igual que los centros de datos más grandes, mantener el rendimiento y la fiabilidad de TI requiere soluciones de refrigeración especializadas.

Refrigeración de rack

VRC de Vertiv™

  • Gestión térmica (aire acondicionado de precisión) autónoma compacta y potente para racks de servidores de Edge
  • Se monta en cualquier rack estándar de 19 pulgadas
  • La alta eficiencia de refrigeración reduce los costes operativos
  • Los controles avanzados admiten la monitorización y la gestión remotas
  • Múltiples opciones de rechazo de calor permiten flexibilidad de aplicación
Contacto

El caso de la refrigeración de Edge dedicada

Puede ser tentador implementar centros de Edge sin refrigeración dedicada, pero esa decisión podría poner en riesgo el equipo informático. En los espacios reducidos donde a menudo se implementan los sistemas de Edge, el calor puede alcanzar niveles peligrosos rápidamente. Antes de dejar de agregar refrigeración a tu centro de Edge, considera:

Las densidades de energía del equipo tan bajas como 2kW pueden generar suficiente calor para crear problemas para los sistemas de TI.

Los sistemas HVAC de los edificios están diseñados para mantener un recinto cerrado a la temperatura deseada, pero no para los aparatos electrónicos. No pueden proporcionar la refrigeración concentrada y continua que requiere la electrónica. HVAC también proporciona refrigeración según los horarios y las preferencias de los ocupantes del edificio, no según las necesidades de la infraestructura de TI.

Los pequeños sistemas de refrigeración de confort pueden ahorrar dinero a corto plazo, pero tienen una vida corta cuando proporcionan refrigeración continua durante todo el año. También carecen de las capacidades de comunicación que permiten la monitorización remota. Es posible que solo conozcas un sistema de refrigeración fallido en un centro remoto cuando el equipo informático se sobrecalienta.

No son sólo los sistemas de TI los que son vulnerables. La vida útil de la batería del SAI se puede reducir a la mitad cuando se opera a temperaturas de 8 °C por encima de su temperatura ambiente nominal.

Las tecnologías de refrigeración de Edge se pueden integrar en el rack del equipo, lo que alivia cualquier desafío de espacio que exista en los centros de Edge.

Sistemas de refrigeración de pequeña capacidad

Evaluación de las opciones para centros de datos Edge

En este white paper, veremos dos categorías generales de espacios donde las empresas ahora instalan rutinariamente centros de datos de Edge:

  • Entornos de oficina caracterizados por refrigeración de confort estándar dirigida a personas

  • Entornos no controlados, como espacios de fabricación que pueden o no tener refrigeración ambiental y control de humedad.

Descargar hoy

Soluciones de refrigeración Vertiv Edge

Gestión del flujo de aire

Los conmutadores de comunicación de montaje en rack crean desafíos especiales de flujo de aire porque toman aire por el lado en lugar de por la parte frontal. El diseño de flujo de aire de adelante hacia atrás de los racks de equipos informáticos, especialmente en espacios reducidos, puede restringir el flujo de aire a través de estos dispositivos. El Vertiv™ Geist™ SwitchAir es un dispositivo de montaje en rack simple y efectivo que crea un camino para que el aire frío fluya desde la parte frontal del rack hasta la entrada de aire de un switch o router. Disponible en modelos activos (ventilador integrado) o pasivos, Geist Switchair es fácil de instalar y funciona en el mismo espacio de rack que el dispositivo que admite.

Más información sobre Vertiv™ Geist™ SwitchAir

Refrigeración de rack autónoma

El VRC de Vertiv™ hace que sea fácil y asequible lograr una refrigeración fiable y eficiente para equipos críticos en entornos de Edge Computing. El sistema Vertiv VRC, que proporciona hasta 3500 vatios de refrigeración de servidores de TI en un diseño fácil de instalar y que ahorra espacio, utiliza conductos flexibles para rechazar el calor hacia el techo o un espacio adyacente. El sistema utiliza componentes de velocidad variable para garantizar una alta eficiencia y una capacidad escalable que adapta continuamente la temperatura y el flujo de aire a las cargas cambiantes.

Más información sobre VRC de Vertiv™

Racks integrados

La refrigeración autónoma proporcionada por el sistema VRC de Vertiv™ es un habilitador clave de las soluciones de rack integradas VRC-S de Vertiv™. Estos racks no solo resuelven tus desafíos de refrigeración de Edge, sino que también proporcionan una solución de infraestructura completa para centros de Edge, que incluye distribución eléctrica, refrigeración, monitorización y seguridad física. Simplemente selecciona el SAI de Vertiv que cumpla con los requisitos de tu aplicación y tendrás un rack completamente configurado que está listo para el equipo informático.

Más información sobre VRC-S de Vertiv™

WEBINAR

Refrigeración del Edge: Gestión del calor en espacios no diseñados para TI

Mira este webinar para obtener más información sobre por qué la mayoría de los centros de Edge requieren refrigeración dedicada y cómo administrar el calor en el Edge. Escucharás sobre escenarios de despliegue en el Edge, los desafíos y las opciones de refrigeración en cada centro, y comprenderás cómo obtener visibilidad en tu propio equipo.

Ver bajo demanda

Contenido relacionado

Tenemos esto. Háblanos sobre tu Edge

Cuéntanos tu proyecto y trabajaremos contigo para comprender tus necesidades y conectarte con la infraestructura informática más adecuada para tu Edge.

Nombre*
Apellidos*
Dirección de correo electrónico*
Empresa*
País*
Código postal*
Consentimiento relativo al aviso de privacidad

Una vez recibido y leído este aviso de privacidad, relativo al tratamiento de datos personales (facilitado de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 679/2016 de la UE), doy mi consentimiento para:

El tratamiento de mis datos personales para fines de marketing, incluyendo el mantenerme informado por correo electrónico de las tendencias del sector, eventos, ofertas y lanzamientos de productos.



¡Gracias por tu solicitud!

PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación