Microcentro de datos Vertiv™ VRC-S Edge-Ready
Experimenta tu futura infraestructura de TI en el Edge como nunca antes has imaginado
Siente tu Edge de TI
Refuerza el extremo de tu red en solo días y sin problemas, ya que nuestra última solución preintegrada para centros de datos simplifica el despliegue y gestión de las TI en el Edge, gracias a los equipos de distribución de energía montados y probados en fábrica, a la refrigeración de alta precisión y a la monitorización inteligente.
¿No sería increíble poder ver de qué está hecho el VRC-S ahora mismo, desde el propio centro o desde el salón de tu casa? ¿Que además pudieras examinar detenidamente cada subsistema y cómo funcionan juntos en el extremo de tu red ofreciendo un rendimiento extraordinario? ¿O que pudieras ver las funcionalidades invisibles que lo convierten en el mejor microcentro de datos del mercado?
Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Da vida al VRC-S a través de las capacidades de realidad aumentada de Vertiv™ XR, disponible en Google Play y App Store.
El futuro es ahora
Haz crecer el Edge de TI a tu manera
Nadie mejor que tú para saber lo que es tu Edge. ¿Por qué no hacer que crezca como tú quieras?
Puedes hacerlo implementando un microcentro de datos en el que todos los subsistemas funcionen juntos a la perfección para que alcances tus objetivos más fácilmente. Y seguro que después querrás adaptar la solución para optimizar el soporte para todos tus equipos, estandarizando al mismo tiempo los despliegues para obtener más fácilmente la escalabilidad que precisas.
También tendrás que asegurarte de que el nuevo sistema funcione sin problemas y de que los equipos estarán en condiciones óptimas de funcionamiento en cada situación. Por último, pero no menos importante, no puedes construir tu Edge sin tener visibilidad completa del sistema y sin una gestión remota, ¿verdad?
Si piensas de la misma forma, hablamos del VRC-S. Así que ha llegado el momento de dejar de hablar y empezar a hacerlo realidad: llevar el microcentro de datos VRC-S a una prueba de experimentación bajo tus propias condiciones.
Sumérgete en la exploración interactiva que te ofrece la realidad aumentada de Vertiv™ XR

Para que no se pierda ningún grado de temperatura
La continuidad de la aplicación está asegurada incluso cuando se producen interrupciones del sistema de refrigeración, ya que la ventilación de reserva integrada y controlada de forma independiente permite el funcionamiento ininterrumpido de los activos de TI.
Se envía en días, se instala en horas
Diseñado para un fácil despliegue en muchas variantes diferentes y totalmente premontado en fábrica, el microcentro de datos VRC-S Edge-Ready puede estar listo y funcionando en tu ubicación Edge en cuestión de días.
Su rendimiento adaptativo reduce los costes operativos
La refrigeración de TI integrada adapta el rendimiento a la carga de TI y, junto con la separación de aire de refrigeración frío-caliente incorporada, permite conseguir una mayor eficiencia energética y unos costes operativos optimizados.
Ampliación de la vida útil de tus equipos de TI
Tus equipos de TI funcionarán sin problemas durante años. La refrigeración de 3,5 kW proporciona con precisión la temperatura del aire de refrigeración que necesites.
Continuidad de alimentación
Mantén los equipos en marcha, aunque se produzcan cortes en la red de suministro eléctrico, porque el SAI integrado en fábrica alimenta todo el sistema, incluidos los activos de refrigeración y TI, para aportar continuidad de funcionamiento a la aplicación.
Monitorización y control inteligentes
El equipo se precablea en fábrica e incluye el control y la monitorización remota de la totalidad del sistema. Una PDU para rack inteligente y preprogramada garantiza la visibilidad total del sistema, incluidos el SAI y la refrigeración.
Control en todas partes
No hay necesidad de llevar a cabo una monitorización constante in situ, ya que podrás acceder, controlar y gestionar tu microcentro de datos desde cualquier lugar, a través de una única dirección IP.
Pongámonos en contacto
Recursos adicionales
Vertiv™ VRC-S es una solución de microcentro de datos, completamente ensamblada en fábrica y diseñada específicamente para aplicaciones Edge de TI. Disponible en varias configuraciones, Vertiv VRC-S se entrega en días y se instala en horas.
Refuerza el extremo de tu red en solo días y sin problemas con nuestra última solución preintegrada para microcentros de datos.
Poner equipos de TI sensibles en espacios diseñados para algún otro propósito presenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la refrigeración. Un edificio de oficinas está pensado para que sea cómodo para los empleados que lo ocupan.
Ante una larga pandemia, una creciente demanda de compras online y una economía en desaceleración, los tiempos son difíciles para los minoristas. Pero la esperanza reside en las nuevas tecnologías que podrían redefinir un sector aún unido al pasado.
Tu Edge ya está aquí
Lo ideal es saber dónde está tu Edge y dónde es necesario que esté. Para ayudarte a conseguirlo de la mejor manera posible, nuestra solución prefabricada a medida para microcentros de datos te ofrece total respaldo. Así que vayamos al siguiente paso: dar vida al VRC-S con realidad aumentada.