Bandejas y brackets de soporte
Bandeja fija regulable en profundidad de 19”, 138 kg (250 lb) en negro
La bandeja fija de 19” con montaje sin herramientas puede usarse para equipamiento no instalable directamente en 19” o como soporte adicional para equipamiento de 19”. Las bandejas pueden regularse en profundidad desde los 700 mm (27,6”) hasta los 854 mm (33,6”). Color: negro
Código | Descripción |
---|---|
VRA3000 |
Bandeja fija regulable en profundidad de 1U, 138 kg (250 lb) en negro (cantidad: 1) |
Bandeja voladiza fija de 19” 2U, 23 kg (50 lb) en negro
Permite instalar un monitor u otro equipamiento en el entorno del rack. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA3001 |
Bandeja voladiza fija de 19” 2U, 23 kg (50 lb) en negro (cantidad: 1) |
Bandeja deslizante regulable en profundidad 1U, 91 kg (200 lb) en negro
Esta bandeja telescópica de 19” utiliza raíles deslizantes con cojinetes de alta calidad para que el accionamiento resulte fluido y cómodo. Regulable en profundidad desde 550 mm (21,7”) hasta 854 mm (33,6”). Color: negro
Código | Descripción |
---|---|
VRA3002 |
Bandeja deslizante regulable en profundidad de 1U, 45 kg (100 lb) en negro (cantidad: 1) |
VRA3003 |
Bandeja deslizante regulable en profundidad de 1U, 91 kg (200 lb) en negro (cantidad: 1) |
Raíles de soporte para equipamiento regulable en profundidad de 1U, 45 kg (100 lb)
Si se necesita soporte adicional para cargas pesadas, estos raíles de soporte son la opción adecuada. Regulables en profundidad desde 724 mm (28,5”) hasta 803mm (31,6”), los raíles se montan en las bridas laterales de los perfiles de 19” y pueden soportar cargas de hasta 45 kg (100 lb).
Código | Descripción |
---|---|
VRA3004 |
2 raíles de soporte para equipamiento regulables en profundidad de 1U, 45 kg (100 lb) |
Abrazaderas para pernos inferiores
Las abrazaderas para pernos inferiores se usan para fijar racks al suelo del centro de datos cuando es necesaria protección antivuelco. Las abrazaderas se incluyen con el rack. Brackets adicionales bajo pedido. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA4001 |
Placa estabilizadora antivuelco VR para armarios de 600 mm/800 mm de ancho (cantidad: 2) |
Fijaciones y piezas metálicas
Los kits de herrajes y fijaciones vienen de fábrica con todos los racks VR de Vertiv™. Pueden adquirirse kits adicionales si se pierden los originales. Cuando se fijen racks juntos en centros de 24”, se debe usar un kit de juntas de fijación para sellar el espacio entre los racks y mantener la adecuada circulación del aire.
Código | Descripción |
---|---|
VRA5002 |
Kit de fijaciones: Kit de fijaciones y piezas metálicas (1 kit) |
VRA5003 |
Kit de juntas de fijación para su uso al fijar racks en centros de 24” |
Piezas metálicas de montaje
Un juego incluido con cada rack. Incluye 50 tuercas en jaula M6 y arandelas de plástico con sus correspondientes tornillos. Incluye herramienta de instalación y extracción de tuercas en jaula. En caso necesario se pueden pedir más kits de piezas metálicas.
Código | Descripción |
---|---|
VRA5001 |
Tuercas en jaula10-32 (cantidad: 50) |
VRA5000 |
Piezas metálicas de montaje (cantidad: 50 tuercas en jaula M6, tornillos, arandelas) |
Organizador de cables en vertical, cero-U (cantidad: 2)
Se pueden instalar en diversas ubicaciones dentro del rack, y proporciona opciones de montaje de PDU y otros pequeños accesorios.
Código | Descripción |
---|---|
VRA5004 |
Organizador de cables en vertical, cero-U (cantidad: 2) |