Gestión del cableado
Organizadores de cables en horizontal con anillas metálicas en D
Los paneles de enrutamiento de cables para montaje en 19” con anillas en D proporcionan una solución para los cables sueltos en la parte delantera o trasera del rack. Paneles disponibles en alturas de 1U y 2U. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1000 |
Organizador de cables en horizontal de 1U con anillas metálicas en D (cantidad: 1) |
VRA1001 |
Organizador de cables en horizontal de 2U con anillas metálicas en D (cantidad: 1) |
Gestores de cables en horizontal con tapas
Gestor de cables en horizontal de 19” con tapa. Se monta en los perfiles EIA para gestionar los cables fácilmente. Disponibles con secciones de fingers de 4” o 6” de profundidad. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1002 |
Gestor de cables en horizontal, 1U x 4” de profundidad, una cara con tapa (cantidad: 1) |
VRA1003 |
Gestor de cables en horizontal, 22U x 4” de profundidad, una cara con tapa (cantidad: 1) |
VRA1022 |
Gestor de cables en horizontal, 2U x 6” de profundidad, una cara con tapa (cantidad: 1) |
VRA1023 |
Gestor de cables en horizontal, 1U x 6” de profundidad, una cara con tapa (cantidad: 1) |
Gestión del cableado sin herramientas: Pinza abrazadera
Las pinzas abrazaderas con instalación sin herramientas mediante giro de 1/4 de vuelta proporcionan la máxima flexibilidad en la gestión del cableado. Se instalan en los perfiles de 19” Los ganchos también pueden instalarse en raíles de gestión de cableado/PDU. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1004 |
Pinzas abrazaderas para gestión de cables sin herramientas (cantidad: 10) |
VRA1006 |
Pinzas abrazaderas para gestión de cables sin herramientas (cantidad: 100) |
Gestión del cableado sin herramientas: Cinta de velcro
Las cintas de velcro con instalación sin herramientas mediante giro de 1/4 de vuelta proporcionan la máxima flexibilidad en la gestión del cableado. Pueden instalarse en el borde exterior del raíl de 19” o en el raíl de gestión de cables/PDU. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1005 |
Cinta de velcro para gestión de cables sin herramientas (cantidad: 10) |
VRA1007 |
Cinta de velcro para gestión de cables sin herramientas (cantidad: 100) |
Gestión del cableado sin herramientas: Anillas en D de 1/4 de vuelta
Las anillas en D con instalación sin herramientas mediante giro de 1/4 de vuelta proporcionan la máxima flexibilidad en la gestión del cableado. Pueden instalarse en el raíl de 19” o en el raíl de gestión de cables/PDU. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1008 |
Anillas en D pequeñas de montaje sin herramientas (cantidad: 10) |
VRA1009 |
Anillas en D pequeñas de montaje sin herramientas (cantidad: 100) |
VRA1010 |
Anillas en D grandes de montaje sin herramientas (cantidad: 10) |
VRA1011 |
Anillas en D grandes de montaje sin herramientas (cantidad: 100) |
Canal lateral para gestión de cables en horizontal
El canal lateral para gestión de cables en horizontal permite enrutar cables de delante hacia atrás en racks de 800 de ancho. La capacidad de ajuste de profundidad permite la instalación en racks con distinto espaciado de raíles. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1013 |
Canal lateral para organización de cables en horizontal con ajuste de 51 a 84 cm (20 a 33”) (cantidad: 1) |
VRA1024 |
Canal lateral para organización de cables en horizontal con ajuste de 56 a 96 cm (22 a 38”) (cantidad: 1) |
Kit de gestión de cables en vertical
Kit de gestión vertical con fingers que se puede instalar en los perfiles 19” delanteros o traseros. Los fingers están alineados con las U de los perfiles, proporcionando vías de cableado limpias. La versión para racks de 600 mm de ancho tiene una única fila de fingers, la versión para 800 mm de ancho tiene dos. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1014 |
Gestor de cables en vertical para 600 mm de ancho y 42U (cantidad: 2) |
VRA1015 |
Gestor de cables en vertical para 600 mm de ancho y 48U (cantidad: 2) |
VRA1016 |
Gestor de cables en vertical para 800 mm de ancho y 42U (cantidad: 2) |
VRA1017 |
Gestor de cables en vertical para 800 mm de ancho y 48U (cantidad: 2) |
Tapas con bisagras
Tapas con bisagras insertables a presión para ocultar los cables en los gestores de cables en vertical, proporcionando un aspecto profesional a la vez que permiten un fácil acceso.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1018 |
Tapas con bisagras para gestor de cables en vertical de 800 mm de ancho y 42U (cantidad: 2) |
VRA1020 |
Tapas con bisagras para gestor de cables en vertical de 800 mm de ancho y 48U (cantidad: 2) |
Bandejas pasacables
El cableado de alimentación y comunicaciones en la parte superior de una fila de racks puede ser un problema. Las bandejas pasacables están diseñadas para organizar y proteger el cableado crítico.
Código | Descripción |
---|---|
VRA8581 |
Bandeja pasacables, 300 mm |
VRA8561 |
Bandeja pasacables, 600 mm |
VRA8571 |
Bandeja pasacables, 800 mm |
VRA8567 |
Bandeja pasacables, tapas de fin de fila (juego de 2) |
VRA8573 |
Cubierta de bandeja pasacables, 300 mm |
VRA8574 |
Cubierta de bandeja pasacables, 600 mm |
VRA8575 |
Cubierta de bandeja pasacables, 800 mm |
VRA8501 |
Bandeja pasacables, kit de alineación de cables (juego de 2) |
VRA8502 |
Bandeja pasacables, kit de conectores (juego de 2) |
VRA8503 |
Bandeja pasacables, kit de separación de cables (juego de 12) |
VRA8504 |
Cable de puesta a tierra para bandeja pasacables, 750 mm (juego de 10) |
VRA8505 |
Bandeja pasacables, extensión de 300 mm de altura |
VRA8506 |
Bandeja pasacables, extensión de 600 mm de altura |
Organizador de cables en vertical
Los organizadores de cables en vertical ofrecen soluciones que facilitan la gestión de cables en el rack. Se acoplan sin herramientas a las bandejas verticales para gestión de cableado y PDU y proporcionan una vía vertical para los cables. Color: negro.
Código | Descripción |
---|---|
VRA1021 |
Organizador de cables en vertical, 8 anillas para cables, cero-U (cantidad: 2) |