Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Panel ciego de 19” instalable sin herramientas

Un componente imprescindible para la gestión del flujo de aire, los paneles ciegos permiten cerrar espacio en U no utilizado dentro del rack. Permite un flujo de aire adecuado y evita la recirculación. Color: negro.

Código Descripción

VRA2000

Panel ciego de plástico en negro instalable sin herramientas, 1U y 19” (cantidad: 10)

VRA2001

Panel ciego de plástico en negro instalable sin herramientas, 1U y 19” (cantidad: 200)

VRA2002

Kit de paneles ciegos de chapa metálica y 19” (1U, 2U, 4U, 8U) en negro (cantidad: 1 cada tamaño)

VRA2003

Kit de paneles ciegos de chapa metálica, 19” y 1U en negro (cantidad: 2)

800x600-Blank-Panel-19-Tool-Less-Blanking-Panel_309488_0.jpg





Kit de prevención de recirculación de aire

Evita la recirculación de aire dentro del rack llenando el espacio entre los paneles laterales y los perfiles de 19” en racks de 600 mm y 800 mm. Color: negro.

Código Descripción

VRA2004

Kit de prevención de recirculación de aire

800x600-Air-Recirculation-Prevention-Kit_309487_0.jpg

Cepillos para perfiles de 19”

Los cepillos para perfiles de 19” impiden la recirculación de aire dentro del rack al sellar el paso de los cables a través de los orificios de los perfiles de 19” y 800 mm de ancho. Color: negro.

Código Descripción

VRA2005

Cepillos para perfiles de 19”, 800 mm de ancho (Cantidad: 12)

800x600-19-Rail-Brush-Strips_309490_0.jpg

Kit de cepillos pasacables para panel superior

El kit de cepillos pasacables para paneles superiores permite que los cables entren en el rack a la vez que limitan el paso de aire. Color: negro.

Código Descripción

VRA2006

Kit de cepillos pasacables para panel superior (cantidad: 8)

800x600-Cable-Pass-Through-Brush-Kit-for-Top-Panel_309489_0.jpg

PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación