Accesorios para rack | Rack VR Vertiv™
El rack Vertiv™ VR dispone de una amplia gama de accesorios para gestión de cableado, gestión de flujo de aire, bandejas y brackets de soporte, puertas, seguridad y piezas de servicio. Las opciones sin herramientas permiten una rápida instalación y configuración.
Gestión del cableado

Los sistemas de cableado de rack son vitales para las operaciones de TI. Estos cables manejan circuitos críticos que deben permanecer en funcionamiento. La gestión optimizada de los cables puede mejorar la disponibilidad del sistema y los resultados. Pero una gestión incorrecta de los cables puede provocar daños y fallos.
Gestión del flujo de aire

Es necesario minimizar la recirculación y facilitar un flujo de aire adecuado en el rack. Los paneles ciegos permiten cerrar los espacios U del rack no utilizados. Otros accesorios útiles para el interior del rack son: Sistema de prevención de recirculación de aire, cepillos para raíl de 19” y kit pasacables de panel superior con cepillo.
Bandejas y brackets de soporte

Mantén seguros tus equipos de TI con bandejas y brackets de soporte que no requieren herramientas. La bandeja fija de 19” con montaje sin herramientas puede usarse para equipamiento no instalable directamente en 19” o como soporte adicional para equipamiento de 19”. Los brackets con pernos inferiores se usan para fijar racks al suelo del centro de datos cuando es necesaria protección antivuelco.
Puertas y seguridad

Las puertas de los racks son extraíbles para mayor comodidad al instalar o cuando toca mantener el equipo. La puerta frontal también es reversible, de modo que la puerta individual puede abrirse en la dirección que más convenga si el rack está cerca de una pared u otro equipo. Manetas de racks intercambiables para conseguir diversos grados de seguridad.
Actualización de tecnología Edge

Vertiv se asocia contigo para encontrar tu Edge y habilitar tu infraestructura crítica. What’s Your Edge?
SAI para red y servidores
Asegúrate de que tus sistemas críticos pueden seguir funcionando incluso ante un corte de suministro eléctrico con los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Liebert.
Gestión remota

Toma el control de múltiples dispositivos de TI desde cualquier lugar. Los switches de teclado, vídeo y ratón (KVM, Keyboard, Video and Mouse) y las consolas serie Avocent o Cybex™ son líderes en el mercado y proporcionan un acceso sencillo de un único punto a datos valiosos del sistema.