Arranca con Vertiv
Mejora las implementaciones críticas de TI de tus clientes con una solución de SAI trifásico especial para el canal
Con el crecimiento extremo de la infraestructura digital de las empresas, existe una gran presión para mantener el ritmo de las demandas de infraestructura crítica. Esto significa que tienes que ofrecer soluciones que puedan manejar cargas de trabajo de computación intensiva y proporcionar una protección eléctrica fiable para soportar el aumento de densidad de potencia en múltiples centros. La capacidad de seguir el ritmo de estos cambios es vital si quieres mantenerte por delante de la competencia y ofrecer los mejores servicios a tus clientes.
Proporciona una alta capacidad de potencia, fiabilidad y eficiencia con el Liebert ITA2 UPS,10-40kVA y SAI Vertiv™ Liebert® MTP especial para el canal, que ahora cuenta con el respaldo de nuestros galardonados Partner Program y Service Program.
Tienes a tu disposición una larga lista de ventajas

Reembolsos y descuentos competitivos
- Mayor descuento por Deal Registration.
- Descuentos adicionales en el Deal Registration al utilizar la herramienta Vertiv Solution Designer.
- El doble de puntos de bonificación en el Vertiv Spotlight Incentive (1 punto de bonificación = 1 EUR/GBP).
- 50 puntos de bonificación al utilizar la herramienta Vertiv Solution Designer.

Soluciones fiables al alcance de la mano
- Un portfolio más amplio de soluciones SAI trifásicas dedicadas al canal del proveedor líder mundial de infraestructuras de TI críticas.
- Excelentes ventajas y características: tamaño compacto, alta eficiencia, paquetes que incluyen baterías VRLA o de ion-litio, adecuadas para instalaciones en rack o independientes.
- Infraestructura integral de centros de datos más allá de las soluciones de SAI, diseñada para integrarse sin problemas, ampliar los ingresos y aumentar los márgenes.
- Instalaciones de fabricación en Europa y en todo el mundo respaldadas por décadas de experiencia logística para garantizar que el producto esté disponible cuando lo necesites.

Servicios y soporte de ventas
- Acceso a una organización de servicios avanzada con oportunidades de asociación de servicios diseñadas para complementar tus modelos de negocio.
- Acceso dedicado a funciones de soporte de primer nivel, desde el origen hasta la entrega, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos y un traspaso sin problemas entre todas las funciones del proceso.
- Herramientas de venta y configuración vinculadas con un ecosistema de equipos de asistencia técnica y comercial.

Soporte comercial
- Soluciones no sobredistribuidas para que no tengas que competir por el mismo negocio.
- Partner Program multipremiado con características, ventajas e incentivos para equipar, desarrollar y recompensar tu compromiso y ayudarte a obtener una ventaja competitiva.
¿Por qué una solución SAI trifásica?
Distribución trifásica: proporciona energía eléctrica para satisfacer las demandas de instalaciones más grandes o sistemas críticos.
Eficiencia: hasta el 96,5 % o hasta el 99 % en modo ECO, lo que minimiza las pérdidas de energía y garantiza un importante ahorro en los costes de funcionamiento, reduciendo tanto el coste total de propiedad (TCO) como el impacto medioambiental.
Redundancia: los sistemas SAI trifásicos se pueden configurar en una arquitectura redundante N+1 o N+2 para proporcionar niveles adicionales de fiabilidad y tolerancia a fallos. Esto significa que si un módulo SAI falla, los demás pueden seguir suministrando energía a la carga crítica.
Rentabilidad: los sistemas trifásicos suelen ser más eficientes y pueden soportar cargas más grandes, lo que supone reducir los costes de la energía y los gastos de mantenimiento.
Capacidades de servicio: Los programas de servicio de Vertiv™ para equipos trifásicos están disponibles en período de garantía y también después, para un total de 5 años de cobertura, incluidas posibles renovaciones. Además, la versión Premier de este servicio también ofrece diagnóstico remoto y monitorización preventiva con los servicios Vertiv™ Life™.
Información adicional que nos gustaría compartir contigo
Conviértete en partner
Es fácil unirse al programa, solo tienes que cumplimentar la solicitud en el enlace siguiente para empezar tu nueva andadura.