Mantenimiento predictivo avanzado
Mantenimiento predictivo avanzado
El mantenimiento predictivo monitoriza datos de los sensores situados en el equipo para garantizar que el dispositivo esté en buenas condiciones. Esto permite que el equipo se identifique de forma preventiva si necesita alguna reparación, eliminando la necesidad de mantenimiento programado.

Entre los sectores que adoptan esta incidencia de uso están

Fabricación

Sector sanitario

Smart City

Telecomunicaciones
Arquetipo de incidencia de uso
Uso intensivo de datos: Los casos de uso en los que la cantidad de datos hace impracticable la transferencia a través de la red directamente a la nube, o desde la nube al punto de uso, debido a problemas de volumen de datos, coste o ancho de banda.
Aplicaciones sensibles a la latencia humana
Aplicaciones sensibles a la latencia máquina-máquina
Aplicaciones cruciales para la vida
Modelo de infraestructura Edge

Dispositivo
Edge
ubicación
Dispositivos inteligentes (p. ej., en vehículos, farolas, IoT)
n.º de racks
0
potencia
Hasta 1 kW
Tenencia
Inquilino único
Entorno externo
Controlado (dentro del dispositivo), protegido y resistente
Infraestructura pasiva
Puede tener o no tener alimentación y filtrado, sin refrigeración, etc.

Micro
Edge
ubicación
Centro de empresa (p. ej., tienda minorista, fábrica, armario de TI, etc.)
n.º de racks
De 0 a 4 racks
eléctrico
Hasta 20 kW
Tenencia
Inquilino único
Entorno externo
Armario de TI, comercial y oficina, protegido y resistente
Infraestructura pasiva
Dispone de alimentación con refrigeración y filtración limitadas, etc.

Edge distribuido
Centros de datos
ubicación
Centro de empresa (p. ej., almacén, oficina), centro de telecomunicaciones, aparcamiento, ciudad de nivel 2/3
n.º de racks
De 5 a 20 racks
eléctrico
Hasta 200 kW
Tenencia
Inquilino único o multi-tenant
Entorno externo
Protegido y resistente, comercial y oficina, acondicionado y controlado
Infraestructura pasiva
Nivel 1+

Edge regional
Centros de datos
ubicación
Ciudad de nivel 2/3
n.º de racks
Más de 20 racks
potencia
Hasta 4000 kW
Tenencia
Multi-tenant
Entorno externo
Acondicionado y controlado
Infraestructura pasiva
Nivel 3+
Características de las cargas de trabajo
Características de la infraestructura