Reducción de las pérdidas de energía hasta en un 75%
* Al pasar de una eficiencia del 92 al 98%, puedes reducir la pérdida de energía en un 75%
Minimiza los gastos operativos y las emisiones de CO₂ con una eficiencia del 98%
El rectificador R48-3500E4 de Vertiv, con una eficiencia del 98%, es compatible con la infraestructura existente.
El rectificador eSure de 3500 vatios y -48 V CC ofrece una curva de eficiencia plana para optimizar el ahorro de energía en cualquier condición de carga.
- Ahorra espacio con la mayor densidad del sector energético de CC
- Menores costes operativos en todas las condiciones de carga
- Obtén un ahorro energético instantáneo con rectificadores compatibles con versiones anteriores
- Minimiza la inversión y optimiza la eficiencia energética con el modo ECO
- Valida los ahorros reales de tu inversión con la herramienta Efficiency Tracker
Obtén más detalles
Productos relacionados