![](/49564f/globalassets/images/vertiv-avocent-header-background-1600x480.jpg)
Estar en todas partes. Con seguridad. Todo el tiempo, ininterrumpidamente con Vertiv™ Avocent®
La solución Vertiv™ Avocent® DSView™ es una familia de dispositivos y software de gestión de TI que proporciona soluciones en entornos de laboratorio de ingeniería, empresariales y de vanguardia. Construida sobre una arquitectura común segura, la solución Avocent® DSView™ se integra y escala sin problemas para crear un tejido de gestión de TI abierto pero resistente.
Habla con un experto
Gestiona de forma remota, controla la energía y mejora la seguridad.
Aumenta la eficiencia y reduce los costes con una gestión centralizada.
Avocent® DSView™ Solution
![](/495291/globalassets/images/vertiv-dsview-banner-800x600.jpg)
Proporciona el máximo rendimiento, agilidad y seguridad, a la vez que permite la automatización, gestión, supervisión y control de todos sus dispositivos.
Cybex Secure KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-cybex-banner-800x600.jpg)
El KVM Cyber SC Secure y el nuevo KVM Cybex Secure MultiViewer: confía en la marca pionera Cybex para proteger el acceso a datos confidenciales.
ACS 8000 Serial Console
![](/49564e/globalassets/images/vertiv-acs-banner-800x600.jpg)
Las consolas serie ACS de Avocent proporcionan acceso serie dentro y fuera de banda para gestionar remotamente dispositivos de TI en cualquier parte del mundo.
High Performance KVM
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-hmx-banner-800x600.jpg)
Con Avocent HMX 5000/6000/8000 KVM de alto rendimiento, los usuarios pueden acceder a estaciones de trabajo compartidas desde cualquier número de escritorios.
KVM-over-IP
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-kvm-banner-800x600.jpg)
Los conmutadores KVM sobre IP de Avocent proporcionan un único punto de acceso a sistemas críticos a nivel local o en todo el mundo.
Standard Desktop KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-switchview-banner-800x600.jpg)
Los conmutadores KVM de sobremesa Avocent SV 200 y SV300 simplifican el acceso a sistemas empresariales esenciales.
Avocent LCD Local Rack Access Console
![](/495291/globalassets/images/vertiv-lcdtray-banner-800x600.jpg)
La consola Avocent Local Rack Access (LRA) proporciona simplicidad, eficiencia y facilidad de uso para convertirla en el punto de acceso al centro de datos ideal.