Vertiv pretende hacer frente al crecimiento sin precedentes del crecimiento en tráfico de datos y en la demanda de infraestructuras críticas que son necesarias para soportarlo, destinando simultáneamente esfuerzos para atenuar el impacto medioambiental asociados a dichas infraestructuras. Somos conscientes de la importancia de tener en cuenta el diseño, el desarrollo, el uso y la eliminación de los productos en nuestro sector.
Nuestro enfoque para dar respuesta a una demanda de nuestros clientes para infraestructuras digitales críticas cada vez mayor, contribuyendo al mismo tiempo a reducir su impacto en el medioambiente, se basa en cinco principios fundamentales:
- Alta eficiencia: Diseño de soluciones eficientes en consumo de energía, agua y emisiones de carbono para el mercado.
- Alta fiabilidad: Fabricación de equipamiento altamente adaptable y de fácil mantenimiento resistente y duradero.
- Bajo impacto: Nos esforzarnos por comprender y limitar los procesos de fabricación que puedan tener un impacto ambiental adverso, y medir y aumentar el uso de materiales reciclados en nuestros productos y sus envases.
- Bajo contacto: Facilitamos la resolución de problemas a distancia, servicios de optimización y sistemas más conectados para mejorar y reducir el impacto medioambiental de las prácticas de mantenimiento.
- Economía circular: Reutilizamos, reacondicionamos o reciclamos el equipamiento y los materiales al final de su vida útil.


Soluciones de alimentación crítica
Vertiv suministra una amplia gama de productos y sistemas críticos de alimentación eléctrica que son célebres por su excepcional eficiencia. Nuestro SAI Vertiv™ Liebert® EXL S1 con el modo online dinámico dispara la eficiencia hasta un 99%, superando el rendimiento en eficiencia energética online de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) estándar. Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube selecciona automáticamente el modo de funcionamiento más eficiente en función de las condiciones de la fuente de potencia de entrada para lograr una eficiencia del sistema superior al 98%, garantizando al mismo tiempo un tiempo de actividad ininterrumpido de la carga crítica. El compromiso de Vertiv con la eficiencia energética se extiende a lo largo de todo nuestro portfolio, que incluye ocho líneas de producto con sistemas SAI que gozan de certificación ENERGY STAR y que alcanza a 70 modelos.
Preparándose para un futuro libre de carbono: Pasos que las empresas de Colocation pueden dar para reducir la dependencia energética del carbono
Gestión térmica
Seguimos avanzando en el uso de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP). Por ejemplo, nuestro chiller de freecooling refrigerado por aire Vertiv™ Liebert® HPC-S con compresor Scroll y el chiller con compresor de tornillo Vertiv™ Liebert® AFC usan refrigerante de bajo PCA y están diseñados para reducir las emisiones de carbono, limitar la huella de carbono y operar con altas temperaturas. eficiencia energética.
Impacto del uso del agua en los costes y la sostenibilidad del centro de datos
Energía alternativa
Las soluciones de Vertiv pueden permitir a los operadores aprovechar la energía de fuentes alternativas, como la solar y la eólica. He ahí algunos ejemplos:
- El sistema de almacenamiento a baterías Vertiv™ DynaFlex es un elemento central cuando es necesario proporcionar una solución híbrida "siempre activa”, al integrar fuentes de energía renovables, brindar nuevos servicios de red y mejorar la fiabilidad de la transmisión y distribución de los servicios públicos de energía.
- Los sistemas SAI con Dynamic Grid Support, como el Vertiv™ Liebert® EXL S1, permiten a los operadores de las redes de suministro reducir o eliminar reducir o eliminar los costosos picos de demanda combinando energía solar con energía almacenada.
- El convertidor solar Vertiv™ eSure™ conecta paneles solares a cargas de alimentación eléctrica de -48 V DC como las usadas en redes de telecomunicaciones.

Soluciones para minimizar el uso de acero
Vertiv lanzó en 2023 el innovador Vertiv™ TimberMod™, una variante de sus familias Vertiv™ Power Module y Vertiv™ SmartMod™, a base de madera maciza como componente estructural en lugar de acero para soluciones de centros de datos modulares prefabricados. Este producto revolucionario es un fiel reflejo de nuestro compromiso de apoyo los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes recurriendo a materiales que pueden atenuar el agotamiento de los recursos y bajar las emisiones de carbono en comparación con las alternativas de acero.

Economía circular
A medida que las unidades SAI van acercándose al final de su vida útil y se sustituyen por otras versiones más nuevas y eficientes, los usuarios deben plantearse qué hacer con el equipamiento viejo. Para abordar este desafío, hemos lanzado al mercado el programa de recompra Vertiv Trade-In en los EE. UU., que ofrece a nuestros clientes una solución para actualizar sus viejos sistemas SAI monofásicos a un precio con descuento, retirando y reciclando al mismo tiempo las unidades viejas de manera responsable. De conformidad con la Norma Operativa de la Industria del Reciclaje (RIOS, por sus siglas en inglés), Vertiv garantiza un transporte seguro del equipamiento devuelto a un reciclador certificado R2:2013 sin coste adicional alguno para nuestros clientes.